Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AW-D.
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-B appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT). Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords. La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AW20~40-D.
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-A appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).
La combinaison d'un filtre micronique et d'un régulateur au sein d'une seule unité simplifie le raccordement et l'installation. Cette combinaison contrôle la filtration jusqu'à 0.3 µm, pour les applications qui nécessitent un air plus propre qu'avec une filtration normale, telles que le soufflage d'air Comme elle appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaire, la série AWM peut être combinée avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT). De nombreuses options peuvent également être commandées telles que les purges automatiques, les manomètres, etc.
La série AWD satisfait les besoins des applications nécessitant une filtration submicronique allant jusqu'à 0.01 µm avec une régulation de la pression et elle intègre de plus ces fonctions dans une seule unité. Cette combinaison de produits réduit l'encombrement et le matériel de montage. Disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT) en standard. Les nombreuses options disponibles telles que la purge automatique, le manomètre, le choix de la cuve et la régulation des pressions de consigne permettent à cette série de s 'adapter facilement à votre application.
Nous avons développé une version spéciale en acier inoxydable de nos très populaires filtres-régulateurs de la série AW. Les modèles AW30 et AW40-X2622 offrent une grande résistance à la corrosion grâce à leurs pièces externes en acier inoxydable 316. De plus, ils supportent des températures de -40 °C à 80 °C. Avec une plage de pression de consigne de 0,05 à 0,85 MPa et une pression d'exploitation maximale de 2 MPa, ils sont adaptés à des pressions d'entrée élevées. Leur encombrement est réduit avec l'intégration du filtre et du régulateur dans une seule unité. Ces nouveaux modèles sont disponibles avec des dimensions d'orifice comprises entre 1/4" et 3/4" et peuvent être utilisés avec tout équipement adapté à des préparations à base d'air.
La série AMR combine un régulateur avec un filtre micronique. Cette série offre un degré de filtration élevé (0.3 µm) et une conception réduisant l'encombrement et facilitant le câblage. Les options comprennent les pressostats et la purge automatique.
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 4 tailles de corps et avec des raccords allant de M5 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).