Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

EVFM200, Vanne 5/2, 5/3 à commande mécanique, tiroir inox, européen

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 18 mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximum (fonctionnement mécanique) :
    300 c.p.m. maxi.
  • Poids : 300 g

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 1 de 1 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

EVFM25-F02-
Option du corps
Type
Suffixe
Accessoire