Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Détecteur de position pour actionneur – D-MP

Un choix intelligent

  • Get continuous information on cylinder position – Piston position is output as an analogue signal or as a IO-Link process data
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs
  • Reduce mounting labour & stock – Direct mounting into any of our main cylinders.

Et plus encore

  • Plage de mesure: 25mm, 50mm, 100mm et 200mm
  • Vérin compatible: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 et C55
  • IO-Link compatible
  • Sortie analogique: Sortie de tension : (0 à 10 [V]), Sortie du courant (4 à 20 [mA])
  • La sortie analogique peut être inversée
  • Les réglages se font en effleurant simplement le clavier tactile
  • Connexion de câble: Câble nu, M8-4 broches et M12-4 broches.

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 10 de 12 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

D-MP
Plage de mesure
Câble