Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Détecteur de position analogique et afficheur numérique – D-MH1

Installez 1 capteur, détectez plusieurs positions

  • Contrôler plusieurs positions à l'aide d'un seul capteur – réduction des stocks
  • Réduction du temps de mise en œuvre – Aucun réglage fin de la position n'est nécessaire lors du réglage du dispositif
  • Simplifiez votre construction – un seul interrupteur permet de réduire le temps de câblage et d'installation
  • Identifier les différences dans une pièce ou l'usure d'un outil – de petits changements peuvent être détectés pour permettre une maintenance prédictive.

Et plus encore

  • Sortie analogique : 1 à 5 VDC
  • Entrée électrique : fil noyé
  • Tension d'alimentation : 12 à 24 VDC
  • Plage nominale d'entrée : 1000 à 5000 mV
  • Plage d'affichage et de réglage : 800 à 5200 mV
  • Répétitivité : ±4 mV ±1 chiffre.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante