Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

D-G39/K39, Détecteur statique, Montage collier, Boîte de connexion

  • Connexion électrique: Boîte de connexion.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
  • Courant de charge: 5 à 40mA.
  • Actionneurs compatibles: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configurez votre produit

 
Modèle