Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

D-F7NV/F7PV/F7BV, Détecteur statique, Montage rail, Fil noyé perpendiculaire

  • Connexion électrique: Fil noyé perpendiculaire.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
  • Courant de charge: 5 à 80mA.
  • Actionneurs compatibles: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configurez votre produit

 
Modèle
Longueur du câble