Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin compact, Haute puissance – CQE

Libérer toute la puissance, avec un encombrement et une pression minimum

  • Maintien de la force de sortie maximale avec une pression plus faible – Jusqu'à 628 N à 0,35 MPa (Ø 40 mm)
  • Réduisez les dimensions de votre machine sans sacrifier la puissance – Effort théorique de sortie équivalente à un vérin d'une taille supérieure
  • Augmentez la puissance sans modifier la conception de votre machine – Puissance jusqu'à 1,5 fois supérieure à celles des vérins de même alésage.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40 mm
  • Courses jusqu'à 50 mm
  • Piston de forme polygonale
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts.