Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin compact, Haute puissance – CQE

Libérer toute la puissance, avec un encombrement et une pression minimum

  • Maintien de la force de sortie maximale avec une pression plus faible – Jusqu'à 628 N à 0,35 MPa (Ø 40 mm)
  • Réduisez les dimensions de votre machine sans sacrifier la puissance – Effort théorique de sortie équivalente à un vérin d'une taille supérieure
  • Augmentez la puissance sans modifier la conception de votre machine – Puissance jusqu'à 1,5 fois supérieure à celles des vérins de même alésage.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40 mm
  • Courses jusqu'à 50 mm
  • Piston de forme polygonale
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts.

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CDQEB20-30
Aimant
Alésage
Course
Option du corps
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version