Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
Les embases pour régulateurs de la série ARM sont disponibles en standard dans les tailles 1000 et 2000 et le modèle modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement différentes et peuvent disposer de la fonction de reflux. Les modèles modulaires peuvent être montés librement sur une station d'embase et sont faciles à régler grâce à la nouvelle manette.
Lorsque vous offrez une des meilleures gammes de régulateurs compacts disponibles sur le marché, il n'y a qu'une façon d'aller de l'avant : réduire encore leur taille! Et c'est exactement ce qu'ont fait les ingénieurs en développement de SMC, leader en contrôle d'automatismes : voici le nouveau régulateur modulaire compact de SMC avec une largeur de seulement 14 mm : la série ARM5.Conçue initialement pour répondre aux besoins de l'industrie automobile et électronique, la série ARM5 peut être montée soit directement soit sur rail DIN, et elle bénéficie des mêmes caractéristiques clés que les modèles plus larges de la gamme ARM actuelle, telles que la fonction débit inverse en standard, un modèle à montage individuel et un manomètre intégré en option. Cependant cette nouvelle série extrêmement compacte comprend maintenant les options de réglage de faible pression 0.35 MPa et les raccords instantanés amovibles qui peuvent être changés pour s'adapter à des diamètres de tube de 4, 6 ou 8 mm.Avec des options supplémentaires comprenant des modèles à alimentation centralisée ou individuelle, cette nouvelle série ARM5 compacte offre les mêmes avantages que la gamme ARM actuelle au niveau de la réduction de l'encombrement et de l'entretien.
Un contrôle et un réglage précis de la pression peuvent être des facteurs critiques lorsque l'on travaille avec des fluides amenés sous pression, une alimentation pour un régulateur piloté ou dans des applications d'essai et d'inspection. Conscients de cela, les ingénieurs R&D de SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, ont développé une nouvelle gamme améliorée de régulateurs de précision à commande directe, la série ARP 20/30/40. Développée sur la base des vastes connaissances de SMC en matière de régulateurs à commande directe, la série ARP présente maintenant plusieurs avantages par rapport aux précédents modèles SMC, notamment une réduction de la consommation d'air de jusqu'à 80% par rapport aux modèles précédents (moins de 1 l/min (ANR) à 0,4 MPa), un réglage plus précis de la pression (répétitivité à ±1% près et sensibilité maintenant à 0,2% E.M. près).Les autres avantages de ce nouveau régulateur modulaire comprennent des manomètres numériques en standard et la fonction du débit inversé.
La série ARX20, de régulateurs à piston, est compatible avec une pression primaire de 2.0 MPa et s'avère idéale pour les applications de soufflage de l'air. La conception de la série ARX offre un modèle compact d'une largeur de 35 mm et d'une longueur totale de 80 mm. Cette conception à commande par piston garantit au produit une longue durée de service. Le bouton de réglage de la série ARX s'avère facile à manipuler.
Les régulateurs de précision de la série IR ont été conçus pour être compacts et légers. La pression de réglage maximum a été étendue de 0.7 MPa à 0.8 MPa. Le débit de purge a été augmenté de près de 5 fois (par rapport aux IR201, IR401 de SMC). La fixation optionnelle et le manomètre peuvent être montés aussi bien sur le devant qu'à l'arrière de l'unité.
Le régulateur de haute précision et à faible consommation de fluide en acier inox SRP offre une excellente résistance à la corrosion. Toutes les pièces métalliques en contact avec les fluides sont en SUS316. Une production correspondant aux critères salle blanche est obtenue en effectuant les opérations de nettoyage, assemblage, contrôle et scellage dans un conditionnement double épaisseur dans un environnement de classe 10 000.