Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

25A-MK-Z Brides pivotantes, Standard avec rainure de fixation du détecteur

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • La longueur de la nouvelle série a été réduite par rapport à MK2 tandis qu'elle est similaire à celle de MK
  • Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Possibilité de monter des détecteurs compacts sur quatre faces
  • Possibilité d'utiliser des détecteurs résistant aux champs magnétiques
  • Un vérin peut être monté de deux façons différentes par corps.

Configurez votre produit

 
Montage
Alésage
Taraudage
Course de bridage
Sens de rotation
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre