Qu'est-ce qu'un contrôleur de température?
Un contrôleur de température, également connu sous le nom de thermo chiller, est un système de refroidissement conçu pour refroidir avec précision un milieu liquide, généralement de l'eau ou un mélange eau-glycol, à une température prédéterminée.
Comment fonctionne un contrôleur de température?
Au cœur du processus se trouve un système en circuit fermé. Le liquide que vous souhaitez refroidir circule en continu dans cette boucle, allant du contrôleur à la machine ou au processus, et vice-versa. Le refroidisseur agit comme un thermostat, régulant constamment la température du liquide à une valeur prédéfinie, appelée point de consigne.
Dans la machine ou l'application, le liquide est refroidi par le refroidisseur à la pression de consigne et est ensuite véhiculé vers le point d'utilisation. Au point d'utilisation, l'échange de chaleur a lieu pour refroidir le processus. Une fois réchauffé, le liquide retourne au refroidisseur. Ici, le contrôleur le refroidit de nouveau à la température de consigne souhaitée, pour le préparer à une boucle supplémentaire.
Le contrôleur agit comme un système de refroidissement dédié, gardant votre liquide à une température constante pour des performances optimales dans vos machines ou processus.
Types de contrôleur de température
Les contrôleurs de température sont disponibles dans deux configurations principales :
- Contrôleur de température à réservoir fermé : Dans ces refroidisseurs d'eau industriels, tous les éléments sont, en principe, sous pression positive.
- Contrôleur de température à réservoir ouvert : Dans ces refroidisseurs d'eau industriels, le réservoir est ouvert à l'atmosphère.
Quels types de contrôleur de température SMC propose-t-il?
Chez SMC, nous sommes exclusivement spécialisés dans les contrôleurs de température à réservoir ouvert, c'est-à-dire le type de refroidisseur d'eau industriel dont le réservoir supérieur est ouvert sur l'atmosphère. Nos contrôleurs à réservoir ouvert peuvent être installés et utilisés dans des environnements intérieurs et extérieurs, offrant ainsi une flexibilité pour diverses applications. Ils sont compatibles avec les doubles fréquences (50/60 Hz) et une large gamme d'alimentations électriques standard, garantissant une intégration transparente dans les opérations mondiales.
Notre gamme de contrôleurs comprend deux catégories principales :
- Refroidisseurs réfrigérants :
Ces refroidisseurs d'eau industriels contrôlent la température à l'aide d'un circuit de gaz réfrigérant, qui peut être simple ou double circuit :
- Monocanal : conçu pour contrôler un seul circuit de refroidissement. Disponible en modèle standard ou montés en rack.
- Double canal : conçu pour contrôler deux circuits de refroidissement indépendants avec des températures de consigne différentes.
- Refroidisseurs thermoélectriques :
Ces refroidisseurs d'eau industriel contrôlent la température à l'aide d'éléments Peltier.
SMC propose des contrôleurs de température pour refroidir différents types de fluides en circulation, tels que l'eau propre, l'eau déminéralisée, les solutions eau-glycol et les fluides fluorés.
Quand utiliser un contrôleur de température industriel ?
Les contrôleurs de température industriels offrent une stabilité de refroidissement exceptionnelle, garantissant un contrôle constant de la température pour vos processus. Cela se traduit par une efficacité globale optimisée de l'équipement (OEE), conduisant à une productivité améliorée et à une réduction des temps d'arrêt.
Il existe différentes situations dans lesquelles il est recommandé d'utiliser des contrôleurs de température industriels :
- Refroidissement avec de l'eau industrielle : Cette méthode, bien qu'apparemment simple, peut entraîner des problèmes de qualité en raison de la source d'eau, comme les puits ou les piscines. Ces sources peuvent contenir des algues, des particules ou du tartre, entraînant des dysfonctionnements du système.
- Refroidissement avec l'eau des tours de refroidissement : Les tours de refroidissement manquent souvent de stabilité de refroidissement et entraînent des coûts de maintenance et de traitement de l'eau importants. Ces inconvénients peuvent faire des refroidisseurs d'eau industriels une solution plus attrayante et plus rentable.
- Refroidissement avec de l'eau municipale (eau potable) : les refroidisseurs d'eau industriels offrent un moyen de réduire les coûts d'approvisionnement et de rejet d'eau potable. Cela se traduit non seulement par des économies financières, mais contribue également à améliorer l'efficacité énergétique.
- Manque de méthode de refroidissement ou inadéquate : si un refroidisseur existant est obsolète, les coûts de maintenance seront élevés, ce qui fera d'un nouveau refroidisseur une solution plus rentable. De plus, de nouvelles applications peuvent nécessiter une méthode de refroidissement adaptée, et il est essentiel d'évaluer l'option la plus appropriée.
Comment sélectionner le bon contrôleur de température industriel ?
Le principal paramètre de sélection d'un refroidisseur d'eau est sa capacité de refroidissement, faisant référence à la quantité de chaleur que le refroidisseur peut dissiper par unité de temps.
Le paramètre secondaire à considérer est la capacité de la pompe, comprenant à la fois le débit et la pression. Ces deux valeurs sont directement liées et figurent sur les abaques « Débit-Pression » fournis dans nos catalogues.
Si la capacité de refroidissement ou la valeur de dissipation thermique est inconnue, vous pouvez calculer et dimensionner le refroidisseur de fluide à l'aide des données suivantes :
- Débit
- Température d'alimentation
- Température de retour
Pour garantir un dimensionnement approprié, tenez compte à la fois du débit et de la pression de refoulement. De plus, la température ambiante joue un rôle dans l'ajustement du dimensionnement.
Le dimensionnement du refroidisseur peut être effectué manuellement ou à l'aide d'outils de calcul tels que notre logiciel de sélection de refroidisseur. Cet outil d'ingénierie fournit à la fois des graphiques de capacité de refroidissement et de capacité de pompage, vous garantissant ainsi de sélectionner le refroidisseur le plus adapté à vos besoins spécifiques.
Vous avez besoin d'aide pour sélectionner un contrôleur d'eau industriel ? Consultez nos spécialistes en contrôle de température.