Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
Les HYPER FITTING d'une grande pureté de la série LQ* répondent aux dernières demandes des contrôles de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour une meilleure propreté et l'utilisation de la nouvelle série PFA élimine quasiment toute génération de particules et de TOC (carbone totalement organique) permettant une utilisation en toute confiance même dans les applications les plus exigeantes. Si les conditions chimiques ou le débit varie en cours de processus, la conception de notre joint frontal permet de changer rapidement les tubes et/ou leur diamètre, en utilisant le même corps de raccord.
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
La série LVM est une série d'électrovannes compactes 2/2 et 3/2 à action directe pour les produits chimiques. Sa construction unique réduit les liquides résiduels au minimum. La résistance supérieure aux produits chimiques diminue les besoins en entretien. Sa durée de vie (sur la base des conditions de test de SMC) est de 10 millions de cycle voire plus.
Une plainte souvent écoutée dans l'industrie des semi-conducteurs ainsi que dans l'industrie des produits chimiques est qu'il est pratiquement impossible d'éviter la formation de bulles dans les circuits de fluide dans les processus de fabrication. Après une période intensive de recherche et développement, les ingénieurs de SMC, le leader mondial expert en contrôle d'automation, sont fiers d'annoncer que ce n'est désormais plus le cas, grâce au lancement de leurs nouvelles vis de réglage - Séries LVN.Spécialement développés pour empêcher la génération de bulles lorsque des liquides légers sont employés, les vis de réglage LVN sont fabriquées dans un nouveau type de matériau PFA léger qui est hautement compatible avec les acides, les bases et l'eau désionisée. Normalement installées dans la partie supérieure des unités de filtrage, ces vis de réglage sont capables de réguler des débits compris entre 0 et 12 l/min et, utilisés en combinaison avec les raccords hyper LQ2 en PFA de SMC, avec leur conception unique de joint quadruple, des performances exceptionnelles sont obtenues tout en garantissant des niveaux de fuites minimaux, un fluide résiduel réduit et un effort de flexion important. Les vis de réglage des séries LVN constituent la réponse parfaite pour travailler avec des fluides entre 5 et 90º C, à des pressions d'utilisation comprises entre 0 et 0 ,5 MPa et à une température ambiante de 0 à 60º C – une solution à la hauteur du champagne, mais sans les bulles.
Vous recherchez une vanne 2 voies à commande pneumatique polyvalente et compatible avec les fluides agressifs ? La nouvelle série LVP est celle qu'il vous faut. Elle a été conçue spécialement pour une utilisation avec l'eau déminéralisée et les produits chimiques comme l'acide chlorhydrique et l'eau oxygénée. Cette vanne est polyvalente avec un corps en CPVC (polychlorure de vinyle surchloré) et une membrane en PTFE. Idéale pour diverses applications industrielles tels que les systèmes CIP « nettoyage sur site », la galvanoplastie, le traitement de surface et le traitement des eaux pour la fabrication des circuits imprimés, la série LVP offre de multiples avantages et performances y compris un réglage du débit et une baisse considérable du coup de bélier, – 50% comparé aux vannes tous fluides traditionnelles. Avec un raccordement possible du pilotage sur les 4 faces et des manchons PVC à coller s'adaptant au tube en PVC rigide, ces nouvelles vannes LVP répondent au niveau de performance opérationnelle demandé par l'emploi d'une large gamme de fluides agressifs divers.
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
Avec le lancement de la nouvelle pompe à membrane PAF de SMC, les fabricants de semi-conducteurs et LCD trouvent maintenant une réponse à leurs demandes. Conçue tout spécialement pour répondre aux besoins du marché, cette pompe haute performance en fluorésine a été construite pour être parfaitement compatible avec l'emploi de produits chimique d'une grande pureté.Toutes les pièces en contact avec les liquides sont en nouveau PFA ou en PTFE, ce qui attribue à la série PAF des caractéristiques optimales de tenue à la température et aux produits chimiques. Elles sont par ailleurs encore renforcées par la construction double en PFA-PPS qui, elle, améliore les performances mécanique de la pompe concernant la pression d'épreuve et les cycle de chaleur.Actuellement disponible dans deux versions, l'une à fonctionnement automatique avec électrodistributeur de pilotage intégré au corps de la pompe et l'autre à commande automatique avec électrodistributeur de pilotage et circuit électrique différenciés de la pompe, la PAF offre une solution légère, compacte et un haut débit qui satisfont les demandes les plus exigeantes. Parmi les caractéristiques additionnelles, existe l'option d'inclure un détecteur de fuite optique qui permet de détecter au plus tôt une panne de la membrane (pour le modèle à commande pneumatique),et la possibilité d'ajouter des capteurs de course optiques qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de la pompe et de contrôler le cycle de façon précise.
La série PB est une série de pompe à membrane simple effet pour les applications de transferts et de recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PB est disponible avec un électrodistributeur intégré ou avec une commande pneumatique. L'encombrement est réduit grâce à la centralisation des zones de raccordement sur la surfaces du dessus ou du dessous.
La série SRF30 a été conçue pour régler l'eau déminéralisée et le gaz N2 dans les salles blanches. La zone de contact avec les fluides est en résine fluorée. La zone de contact avec les fluides est nettoyée à l'eau déminéralisée et par des ultrasons au fréon.
TD/TID series is a highly flexible fluorine resin tubing that was designed for installation in small spaces. The denatured PTFE fluorine resin tubing was developed to realize high flexibility, while maintaining the same heat and chemical resistance as the series, TL/TH. TD/TID series is suitable for industries that require heat and chemical resistance and conforms to Food Sanitation Law.
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.