Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

CCT, Convertisseur hydraulique B.P.

  • Convertisseur hydraulique B.P., série CCT
  • Taille du convertisseur (mm) : 63, 100, 160
  • Plage de course (mm) : 50 à 800
  • Pression d'utilisation : 0 à 0.7 MPa
  • Pression d'épreuve : 1.05 MPa
  • Fluide : Huile hydraulique (40 à 100 cSt)

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CCT63-200
Taille Nominale
Course

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version