Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin aux normes ISO 6432 C85

ISO rime avec Service chez SMC

  • Bénéficiez d'une assistance qualifiée – Conseils rapides et personnalisés de nos experts
  • Mettez-le en route au plus vite – Produit et stocké en Europe
  • Laissez le vérin s'adapter à votre application – Jusqu'à 30 options d'extrémités de tiges disponibles.

Et plus encore

  • Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Alésages (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu'à 300 mm
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Course
  []
Fixation de montage
Accessoire
Type de montage du détecteur
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre