Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

C(D)A2-Z, Vérin pneumatique standard, tige simple à double effet

  • Modèle standard double effet, simple tige
  • Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 25 à 1800
  • Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
  • Compatible avec les détecteurs

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 1 de 1 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Instructions

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CA2-Z
Aimant
Montage
Matériau du tube
Alésage
Filetage
Réservoir de graisse
Course
 
Soufflet de tige
Amortissement
Fixation 1
Fixation 2
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre