Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Round Air Cylinder - C75

Accomplissez vos opérations

  • Adaptez-le à vos besoins – Cinq fixations de montage standards
  • Optimisez vos temps de cycle – Opérations à grande vitesse grâce aux faibles frottements et aux bagues d'amortissement en élastomère
  • Montez-le avec précision – Conception facile à utiliser et de haute précision dimensionnelle.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 32 et 40
  • Course jusqu'à 1000 mm
  • Amortissement élastique ou pneumatique
  • Soufflets de tige disponibles.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

C75-
Aimant
Série
Montage
Alésage
Course
 
Mouvement
Fixation de montage
Accessoire
Type de montage du détecteur
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre

Options d'embout de tige