Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

56-IS10, Pressostat, type I.L.S., ATEX catégorie 3 - II 3GD

  • Masse: 62g (16% plus léger comparé à IS1000)
  • Hauteur totale: 52mm (11% plus petit comparé à IS1000)
  • 100V AC/DC
  • Durée de vie : 5 millions de cycles
  • Montage possible avec les blocs FRL modulaires
  • RoHS et CE

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 1 de 1 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

56-IS10-01
Taraudage
Joint
Options