Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°46

Pratiquer la technologie électropneumatique

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

  • Savoir produire de l’air comprimé de qualité.
  • Différencier pression et débit.
  • Concevoir des circuits pneumatiques commandés pneumatiquement.
  • Raccorder des circuits pneumatiques commandés pneumatiquement.
  • Concevoir des circuits électropneumatiques à commande électrique.
  • Mettre en oeuvre des circuits électropneumatiques à commande électrique.

PROFILS :

  • Toute personne amenée à travailler sur des équipements pneumatiques (conception, montage, exploitation, maintenance, vente)

PRÉREQUIS :

  • Maîtriser les bases de l’électricité utilisées en électropneumatique ou avoir suivi le module 60 «Mettre en pratique les fondamentaux de l’électricité appliqués à l’électropneumatique»

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

1. Introduction
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Notions fondamentales
Notion de pression, compressibilité et compression de l’air, expression de la pression, loi de Pascal, notion de débit
3. Risques liés à l'air comprimé
Identifier les principaux risques et leurs conséquences.
4. Production de l’air comprimé
Installation type, Impuretés dans l’air, purge des condensats, filtre principal, sécheur d’air
5. Circuit pneumatique de base
Actionneur linéaire simple tige, caractéristiques d’un actionneur, distributeur 3/2 & 5/2, schéma pneumatique, bases de logique combinatoire
6. Préparation de l’air comprimé sur machine
Vanne manuelle cadenassable, vanne de sectionnement, filtre, régulateur de pression, filtre-régulateur, pressostat
7. Auxiliaires de ligne
Limiteur de débit
8. Circuit pneumatique contrôlé
Capteur fin de course mécanique
9. Rappels d’électricité pour l’électropneumatique
Etat normalement ouvert / normalement fermé, capteurs électromécaniques et magnétiques, relai électrique
10. Circuit électropneumatique de base
Schématiser l’électropneumatique
11. Exercices complémentaires
Lecture et analyse de schémas pneumatiques et électropneumatiques
12. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation).

Informations pratiques

2 jours*

Équivalent à 14h

2 jours*

3 348 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

3 348 € HT**

660 € HT**

Tarif individuel
Session interentreprises

Voir le planning des sessions

660 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

9,5/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

100 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique