Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
PROFILS :
PRÉREQUIS :
1. Introduction
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation.
2. Notions fondamentales
Automate et Entrée / Sortie Tout-ou-Rien, notions de Signal (binaire, logique), construction de l’actionneur électrique série LEY (moteur pas-à-pas, codeur incrémental, frein, entraînement vis à bille), régulation en boucle fermée, comparaison entre technologies pneumatiques et électriques et avantages de chaque technologie, glossaire.
3. Prendre en main l’équipement : module auto-formation ELA312
Installer le logiciel ACT Controller, préparer le kit de formation IN-246-3.
4. Identifier les connecteurs : module auto-formation ELA313
Différencier les connecteurs et les signaux d’entrée / sortie du contrôleur série JXC61.
5. Découvrir le logiciel de contrôleur d’axe électrique : module auto-formation ELA314
Découvrir le logiciel ACT Controller, Enregistrer une position par apprentissage.
6. Initialiser l’axe : module auto-formation ELA315
Effectuer une prise d’origine.
7. Déplacer l’axe : module auto-formation ELA316
Effectuer un déplacement de type positionnement.
8. Utiliser le mode poussée : module auto-formation ELA317
Effectuer un déplacement de type poussée.
9. Exploiter les différents modes de déplacement : module auto-formation ELA318
Différencier un déplacement absolu ou incrémental, utiliser le signal AREA, découvrir les paramètres principaux du contrôleur série JXC61.
10. Réagir aux alarmes : module auto-formation ELA319
Comprendre les principales alarmes et savoir les dépanner.
11. Agir sur un axe électrique Tout ou Rien : module auto-formation ELA320
Mettre en application les notions de déplacement, d’initialisation, de traitement des alarmes.
12. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation).
Équivalent à 7h
Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise
Horaires à définir entre le client et SMC
Pas encore d'évaluation disponible pour cette formation.
Date de mise à jour : 27/01/2025
Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne.