Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°25

Manipuler par le vide

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

  • connaître les notions fondamentales liées au vide
  • dimensionner une solution efficace de manipulation par le vide, composée de générateurs de vide par venturi, de ventouses et de leurs accessoires
  • mettre en œuvre une solution efficace de manipulation par le vide, composée de générateurs de vide par venturi, de ventouses et de leurs accessoires

PROFIL : 

  • Toute personne amenée à travailler sur des équipements pneumatiques (conception, montage, exploitation, maintenance, vente)

PRÉREQUIS : 

  • Maîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module «Technologie électropneumatique»

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

1. Préambule
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Généralités sur le vide
Historique, expression du vide, loi de Boyle Mariotte, notion de pression, niveaux de vide, préhension par le vide, atmosphère et vide, notion de débit, applications du vide, symboles
3. Génération du vide
Technologies génération du vide, pompe à palettes, turbine aspirante, venturi mono-étagé, venturi multi-étagé, amplificateur d’air, précautions
4. Ventouse
Forme, matière, montage et raccordement, choix d’une ventouse, dimensionnement, précautions
5. Composants d’un circuit de vide
Distributeur d’alimentation, distributeur de casse-vide, vacuomètre & vacuostat, filtre d’aspiration, précautions
6. Système de vide complet
Fonctionnement, système intégré, dimensionnement, efficacité énergétique, précautions, temps de réponse
7. Diagnostiquer une défaillance
Problème d’aspiration initial (pendant test), temps trop long pour atteindre le niveau de vide, instabilité du niveau de vide, problème d’aspiration dans le temps, temps de libération de la pièce trop long, pièce endommagée lors de la libération
8. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation)

Informations pratiques

1 jour*

Équivalent à 14h

1 jour*

1 674 € H.T**

Tarif groupe (maximum 4 personnes)
Session intra entreprise

1 674 € H.T**

330 € H.T**

Tarif individuel
Session interentreprises

Voir le planning des sessions

330 € H.T**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Notre engagement pour la qualité de nos formations nous permet de vous présenter avec fierté les résultats obtenus dans les 12 derniers mois.

9,9/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

92 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique