Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°57

Maîtriser le circuit à commande pneumatique

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

  • Contrôler un schéma pneumatique vis-à-vis d’un cahier des charges
  • Réaliser un circuit à commande pneumatique à partir d’un schéma
  • Comprendre le fonctionnement d’un circuit à commande pneumatique

PROFILS :

  • Toute personne amenée à travailler sur un circuit à commande pneumatique (conception, montage, maintenance, vente)

PRÉREQUIS :

  • Maîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module «Pratiquer la technologie électropneumatique» 2 jours
  • Utiliser une plateforme elearning

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

1. Introduction
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Généralités sur les circuits pneumatiques
Commande pneumatique, composants d’un circuit de commande pneumatique, schéma pneumatique. 
Symboles des composants de circuits de base à commande pneumatique, découverte de la platine didactique.
3. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par deux boutons poussoirs
2 vannes manuelles 3/2 NF + 5/2 bistable + vérin double effet
4. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par deux boutons poussoirs actionnés simultanément
2 vannes manuelles 3/2 NF + 5/2 bistable + vérin double effet
5. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par deux boutons poussoirs associés à une fonction « OU »
2 vannes manuelles 3/2 NF+ 5/2 bistable + vérin double effet + fonction logique « OU »
6. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par un bouton poussoir avec simple détection de fin de course du vérin
1 vanne manuelle 3/2 NF + 1 vanne mécanique 3/2 NF + 5/2 bistable + vérin double effet
7. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par un bouton poussoir avec double détection de fin de course du vérin
1 vanne manuelle 3/2 NF + 2 vannes mécaniques 3/2 NF +2 5/2 bistable + vérin double effet
8. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par un bouton poussoir, avec double détection de fin de course et temporisation pneumatique
1 vanne manuelle 3/2 NF + 2 vannes mécaniques 3/2 NF + 5/2 bistable + vérin double effet + temporisation
9. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué de deux vérins pilotés par un bouton poussoir avec double détection de fin de course
1 vanne manuelle 3/2 NF + 4 vannes mécaniques 3/2 NF + 5/2 bistable + vérin double effet
10. Comprendre le fonctionnement d’un circuit constitué d’un vérin piloté par un bouton poussoir, avec double détection de fin de course. Le cycle doit se répéter deux fois
1 vanne manuelle + 2 vannes mécaniques + 4 5/2 bistable + vérin double effet + 3 fonctions logiques « OU »
11. Conclusions
Synthèse, Retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en débuts de formation).

Informations pratiques

1 jour*

Equivalent à 7h

1 jour*

1 674€ HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

1 674€ HT**

330 € HT**

Tarif individuel
Session interentreprises

Voir le planning des sessions

330 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

Indicateurs d'évaluation

Notre engagement pour la qualité de nos formations nous permet de vous présenter avec fierté les résultats obtenus dans les 12 derniers mois.

9,7/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

100 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique