Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°7

Installer, démarrer et maintenir avec méthode un thermo-contrôleur SMC de type HRS

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIF : 

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables :

  • installer, démarrer et maintenir avec méthode un thermo-contrôleur SMC de type HRS

PROFIL :

  • Toute personne amenée à installer, démarrer et maintenir un équipement de régulation de température de fluides de type «thermo-contrôleur» de type HRS

PRÉREQUIS :

  • Avoir les bases en électricité.

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

1. Préambule
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation.
2. Notions de base
Rappel, qu’est-ce qu’un thermo-contrôleur ?, exemples d’applications, notions de régulation, notions de transfert thermique, terminologie des fluides, types de thermo-contrôleur, performance d’un thermo-contrôleur, configuration d’un thermo-contrôleur
3. Dimensionnement et sélection
Procédure, logiciel, efficacité énergétique
4. Installation et démarrage
Installation (sol ou rack), raccordement, démarrage et réglage température de consigne, options et accessoires, bac de récupération avec capteur de fuite
5. Maintenance et entretien
Sécurité, alarmes, contrôles et nettoyage, maintenance, procédure de coupure, gestion des déchets
6. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation).

Informations pratiques

1 jour*

Équivalent à 7h

1 jour*

1 674 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

1 674 € HT**

330€ HT**

Tarif individuel
Session interentreprise

330€ HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Pas encore d'évaluation disponible pour cette formation.

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique