Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
PROFILS :
PRÉREQUIS :
La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP
JOUR 1 :
1. Introduction
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Généralités et notions mécaniques
Profils de mouvement : accélération / décélération et distance de déplacement, temps de cycle, vitesse et accélération : masse / poids, moment d’inertie et énergie cinétique, effort / couple, mécanismes d’entrainement, mécanismes de guidage
3. Commande
Servocommandes généralités, méthodes de positionnement, codeurs, codage binaire, contrôle de la position, motorisations, freins capteurs / prises d’origines, STO / sécurité, contrôleur / driver
4. Mise en pratique
Câblage général, câblage E/S TOR ou BUS, passerelle, étude des deux principaux modes de fonctionnement, principe de fonctionnement général
JOUR 2 :
5. Utilisation du logiciel d’exploitation ACT Controller
Installation et fonctionnement, sauvegardes données de configuration et programmes, changement de matériel de commande / re paramétrage, modification / acquisition de points d’arrêt, aide à la maintenance / registre d’alarme, récupération et analyse des programmes et paramètres client
6. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation)
Équivalent à 14h
Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise
Bussy-saint-georges (77)
*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis
Pas encore d'évaluation disponible pour cette formation.
Date de mise à jour : 27/01/2025
Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne.