Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°31

Pratiquer l'éco-maintenance

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de réduire la consommation d’air comprimé liée :

  • aux fuites d'air
  • à la qualité de l'air
  • à la pression d'alimentation
  • au soufflage
  • au vide par venturi
  • à la sectorisation et à la surveillance

PROFIL : 

  • Toute personne amenée à travailler sur des équipements pneumatiques (conception, montage, exploitation, maintenance, vente)

PRÉREQUIS : 

  • Maîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module «Technologie électropneumatique»

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

JOUR 1 :

1. Introduction
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Notions fondamentales
Coût de l’air comprimé, répartition de la consommation d’air comprimé en usine, raisons de l’inefficacité, réaliser des économies d’énergie, amélioration de l’efficacité énergétique, dangers de l’air comprimé
3. Fuites d’air
Généralités, coût d’une fuite d’air, détection d’une fuite, fuite sur raccord, fuite sur traitement d’air, fuite sur actionneur, fuite sur distributeur
4. Qualité de l’air comprimé
Dimensionnement d’un FRL, cartouche de filtre
5. Pression d’alimentation
Dimensionnement d’un réseau d’air, baisse de la pression réseau, actionneurs nécessitant un effort élevé, influence des volumes morts, cas de course « à vide », vanne de mise en veille
 

JOUR 2 :

6. Soufflage d’air
Applications, principe de fonctionnement d’une buse de soufflage, optimisation d’une buse de soufflage, optimisation d’un circuit de soufflage
7. Génération de vide par venturi
Généralités sur le vide, générateur de vide par venturi, optimisation de la génération de vide
8. Sectorisation
Couper l’alimentation, isoler l’alimentation, ajuster la pression
9. Surveillance
Dérive pression, dérive débit, dérive fuites, valorisation
10. Recommandations pour les cahiers des charges
Exigences générales d’installation, exigences de conception, exigences de mesures préventives
11. Résumé des mesures d’optimisation
12. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en débuts de formation)

Informations pratiques

2 jours*

Équivalent à 14h

2 jours*

3 348 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

3 348 € HT**

660 € HT**

Tarif individuel
Session interentreprises

660 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Notre engagement pour la qualité de nos formations nous permet de vous présenter avec fierté les résultats obtenus dans les 12 derniers mois.

9,6/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

89 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique