Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°23

Utiliser les bases de l'automatisme industriel

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratique

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de :

OBJECTIFS :

  • Connaître les composants gérés par un automate industriel
  • Exploiter la logique combinatoire (opérateurs logiques, table de vérité, algèbre de Boole, tableau de Karnaugh, équation logique, logigramme)
  • Connaître les constituants et le fonctionnement d’un automate et les différents types de codage
  • Connaître le câblage d’un automate et le diagnostic des E/S.
  • Interpréter un programme en logique à contact (éléments graphiques, équation logique)
  • Interpréter un GRAFCET (niveaux, éléments graphiques, structures)

PROFIL :

  • Toute personne amenée à travailler sur des équipements dotés d’automatismes industriels (conception, montage, exploitation, maintenance, vente)

PRÉREQUIS :

  • Maîtriser les bases de l’électricité

Programme

1. Préambule
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Caractériser les composants gérés par l’automate
Présentation, structure d’un système automatisé, entrées, sorties, interface d’exploitation, interface de programmation
3. Exploiter la logique combinatoire
Introduction, opérateurs logiques de base, opérateurs logiques dérivés, algèbre de Boole, tableau de Karnaugh, logigramme (représentation graphique des équations)
4. Caractériser les constituants et le fonctionnement d’un automate
Structure matérielle, Interprétation des voyants d’état d’un automate, mémoires, entrées / sorties, fonctionnement, codages, langages normalisés
5. Câbler un automate et diagnostiquer les E/S
Rappels, câblage de l’alimentation électrique, câblage des entrées / sorties logiques, contrôle de câblage
6. Interpréter un programme en logique à contact
Introduction, eléments graphiques du langage à contacts (LADDER), association de contacts et de bobines, structure d’un réseau de contacts, règles d’évolution
7. Interpréter un GRAFCET
Historique et définition, point de vue, éléments graphiques de base, règles d’évolution, réceptivités, structures de base
8. Identifier des méthodes de gestion des modes de marche et d’arrêt
Introduction, concept de base, structuration du GEMMA, méthode d’utilisation du GEMMA, les boucles opérationnelles du GEMMA
9. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation)

Informations pratique

4 jours*

Équivalent à 28h

4 jours*

5 580 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

5 580 € HT**

1 320 € HT**

Tarif individuel
Sessions interentreprise

1 320 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Pas encore d'évaluation disponible pour cette formation.

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique