Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°39

Approfondir ses connaissances en pneumatique

  • Présentation

  • Programme

  • Informations pratiques

  • Indicateurs d'évaluation

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

  • définir le rôle des composants intervenant dans la sécurité d’un circuit pneumatique.
  • sélectionner la fonction d’un distributeur destiné à commander un actionneur pneumatique en fonction de l’application.
  • optimiser les performances et l’efficacité d’un circuit pneumatique intégrant des actionneurs ou du soufflage d’air.

PROFILS :

  • Toute personne amenée à travailler sur des équipements pneumatiques (conception, montage, exploitation, maintenance, vente)

PRÉREQUIS :

  • Maîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module «Pratiquer la Technologie électropneumatique_46

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

1. Préambule
Rappel des objectifs, recueil des besoins et attentes des participants, rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Notions fondamentales
Pression relative / absolue, Loi de Boyle-Mariotte
3. Sécurité d’un circuit pneumatique
Vanne de sectionnement, amortissement pneumatique, vitesse contrôlée à la remise sous pression, silencieux
4. Distributeur
Fonctions, distributeur 2/2, distributeur 4/2, distributeur 5/3 centre fermé, distributeur 5/3 centre ouvert, distributeur 5/3 centre sous pression, distributeur double 3/2
5. Maîtrise de l'énergie
Coût de l’air, aspects environnementaux
6. Optimisation de circuit pneumatique
Pression mini de fonctionnement et pilotage (interne / externe), position des limiteurs de débit et précision d’arrêt, longueur de tube et vitesse, vanne d’échappement rapide, circuit à double vitesse, double clapet piloté croisé, soufflage d’air économique
7. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en début de formation).

Informations pratiques

1 jour*

Équivalent à 7h

1 jour*

1 674 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Session intra entreprise

 

1 674 € HT**

330 € HT**

Tarif individuel
Session interentreprises

Voir le planning des sessions

330 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Notre engagement pour la qualité de nos formations nous permet de vous présenter avec fierté les résultats obtenus dans les 12 derniers mois.

9,5/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

100 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

logo_sensei3.jpg

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique