Par Russell Breden, Group Leader, Centre technique européen de SMC
MARS 2024
Dans des applications telles que les analyses de laboratoire et les diagnostics in vitro (IVD), il existe une demande croissante d'embases qui englobent plusieurs circuits en une seule solution solide et transparente. Chez SMC, nous avons la capacité de développer et de fabriquer ces embases, souvent difficiles sur le plan technique, conformément aux exigences de votre application spécifique.
Par conséquent, il est facile d'observer tout changement de couleur dans les applications qui impliquent un écoulement ou un mélange de fluides. L'intégration de tous les circuits dans une seule embase vous permet également de bénéficier d'avantages tels que la réduction de l'encombrement et une maintenance plus facile. En outre, comme tous les composants sont réunis dans une seule unité, les besoins en tubes et en raccords sont considérablement réduits, ce qui élimine les points de fuite potentiels, contribue à l'efficacité énergétique globale et accroît la fiabilité du système.
Représentation des capacités de SMC en matière de conception et de développement d'embases acryliques
L’état de l’art
développement et la fabrication réussis d'embases, qui s'adaptent souvent comme un gant, impliquent une approche artisanale en travaillant en étroite collaboration avec nos clients, qui fournissent généralement un schéma et une disposition du circuit sur lesquels nous basons notre conception. Les premières décisions concernent souvent le matériau, avec des choix tels que le PMMA, le PC, le PVC ou le PEI, qui dépendent en grande partie du type et de la température du fluide que vous souhaitez utiliser
Les embases composites permettent une grande créativité en matière de conception. Nous pouvons incorporer des voies d'écoulement courbes (qui contribuent à minimiser les volumes morts), différents types de chambres et différentes tailles de voies d'écoulement en fonction de vos besoins. Nos clients ont généralement bénéficié du montage d'une variété de produits, notamment des vannes à deux orifices, des pressostats, des clapets anti-retour et des régulateurs, pour une solution de contrôle fluidique intégrée et fiable.
Électrovanne SMC 2/3 ports pour fluides de process
Électrovanne SMC 2/3 ports pour fluides de process
Notre processus de fabrication robuste et éprouvé s'appuie sur une expertise dans l'usinage des couches de base selon la configuration exacte du parcours fluidique convenue avec les clients, suivi d'un collage par diffusion des couches sous pression et à la chaleur pour obtenir une solution de taille appropriée.
Les processus finaux comprennent la réduction des contraintes résiduelles pour la stabilité du produit, l'usinage après le collage (généralement la formation de filets) et l'application d'étiquettes ou de marquages UV pour faciliter l'utilisation.
Médicalement apte
Le résultat est une solution très robuste qui ne nécessite pas l'utilisation de colles ou de solvants, ce qui garantit que l'embase peut être utilisé dans des applications médicales tout en minimisant la contamination des fluides.
Si vous avez en tête un circuit de fluide nécessitant un circuit complexe ou une transparence pour l'inspection visuelle, nous disposons d'une assistance technique experte capable de transformer votre vision d'une embase composite en réalité.