Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Le flux de vide SMC ZHV économe en énergie offre des avantages dans les applications très exigeantes

Le flux de vide SMC ZHV économe en énergie offre des avantages dans les applications très exigeantes

Tous les secteurs de la fabrication générale et de l’automatisation peuvent profiter de l’amplificateur d’air SMC ZHV, un nouveau produit qui offre des débits élevés entièrement réglables pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Cette solution économe en énergie, compacte et légère fonctionne comme une unité de soufflage ou de vide.

De nombreuses applications exigent des débits d’aspiration (vide) ou de décharge (soufflage) élevés, mais ceux-ci viennent au prix d’une consommation d’air comprimé élevée. Pour résoudre ce problème, le SMC ZHV utilise l’effet Coandă pour amplifier le débit d’alimentation de trois fois pour l’aspiration (jusqu’à 5270 l/min) et de quatre fois pour la décharge (jusqu’à 6820 l/min), ce qui permet de réaliser des économies de coûts grâce à une solution écoénergétique allant jusqu’à 1:4. Il est important de noter que le débit est entièrement réglable en fonction des besoins individuels du client.

Rapports de rendement élevés
Le ZHV est très efficace dans les applications sous vide grâce à son rapport 1:3. Notamment, le flux d’aspiration élevé rend le nouvel amplificateur d’air adapté aux tâches de vide qui incluent la collecte de poussière (avec l’ajout d’un sac à poussière en option), le transfert de granulés, ainsi que des pièces perméables ou poreuses.

Pour le soufflage, qui est l’une des applications d’air comprimé les plus coûteuses, le ZHV est plus efficace qu’une buse standard avec son rapport 1:4. Les applications typiques comprennent le soufflage de gouttelettes d’eau ou l’usinage de copeaux, le refroidissement de moules en plastique ou de bouteilles en PET, ou la réduction de la température des machines de soudage en plastique.

Prêt à l'emploi
Le nouveau ZHV de SMC est un renouvellement de sa série ZH-X185. À noter que le ZHV est complètement interchangeable avec le ZH-X185, ce qui simplifie l’adoption pour les utilisateurs.

Parmi plusieurs mises à niveau de fonctionnalités, il y a la possibilité d’ajuster le débit de soufflage et de vide rapidement et facilement en fonction des exigences spécifiques. En tournant la buse dans le sens antihoraire, il est possible d’augmenter le débit d’aspiration, ce qui augmente ensuite la pression de vide et le débit de décharge. De même, en tournant la buse dans le sens horaire, les utilisateurs diminuent le débit d’aspiration, ce qui a pour effet de réduire la pression de vide et le débit de décharge.

Un autre changement par rapport à la génération précédente est un design beaucoup plus compact et léger. De nombreux constructeurs de machines et usines de fabrication sont sous pression pour réduire la taille de la machine simplement parce que l’espace de l’usine est si précieux. Le profil optimisé de la SMC ZHV offre une réduction du volume interne jusqu’à 50%, selon le modèle sélectionné. Le poids est également jusqu’à 50 % inférieur, ce qui permet de réduire les moments d’inertie dans les applications mobiles et d’augmenter ainsi la productivité. En outre, l’amplificateur d’air ZHV offre des fils Rc, G et NPT pour le port d’alimentation en air.

Avantages connus
Le ZHV conserve également de nombreux avantages du ZH-X185, tels qu’un grand diamètre de passage pour aspirer les matériaux tels que la poussière générée par les machines de découpe de résine. Les diamètres de passage disponibles sont de 13, 21,6, 30 et 42 mm.

Enfin, le ZHV facile à installer est alimenté par air (pas d’électricité requise) pour assurer un fonctionnement sans entretien. Cela contraste avec un ventilateur électrique, par exemple, qui nécessite un entretien moteur, une tâche qui augmente les coûts de maintenance et les temps d’arrêt de la machine.

1 juil. 2023