Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Jusqu'à 62 % de réduction de la consommation d'air comprimé grâce au Air Management System de nouvelle génération

Jusqu'à 62 % de réduction de la consommation d'air comprimé grâce au Air Management System de nouvelle génération

Le spécialiste de l'automatisation industrielle et de l'IIoT SMC répond à la nécessité de réduire les émissions de CO2 et de diminuer la consommation d'énergie avec la sortie de sa dernière innovation, le système de gestion de l'air comprimé de la série AMS20/30/40/60. En adoptant cette nouvelle unité de gestion de l'air révolutionnaire, toute entreprise qui déploie des processus pneumatiques peut bénéficier de réductions allant jusqu'à 62 % de la consommation d'air comprimé, ce qui est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour la rentabilité.

Le gaspillage d'énergie dans les usines de fabrication et de traitement est largement imputable à des facteurs tels qu'un mauvais contrôle de la consommation d'air, des fuites non détectées et des processus non optimisés pour les temps de veille et d'arrêt. Les conséquences en sont une augmentation des coûts, ainsi que des problèmes inattendus dus à une planification et à des actions de maintenance insuffisantes.

Technologie de résolution de problèmes
La série AMS20/30/40/60 de nouvelle génération de SMC répond à ces problèmes en combinant un régulateur, un nœud de communication sans fil et un électrodistributeur de coupure à purge de pression résiduelle. Outre la surveillance de la consommation d’air, qui peut aider à identifier les utilisations excessives et les anomalies, ceux qui investissent dans le nouvel Air Management System peuvent également surveiller la pression et la température de leurs conduites d'air afin d'établir des paramètres de base pour les machines et les usines. 

L'analyse des données à haute résolution recueillies par l'Air Management System peut servir de base à la définition d'actions préventives et de tâches de maintenance. C'est important car les équipes de maintenance ont souvent du mal à collecter des données spécifiques des lignes d’air comprimé, ce qui entraîne des actions de maintenance insuffisantes et des pannes ou des pics de consommation d'énergie inattendus.

Les stratégies de maintenance prédictive et de maintenance subordonnée à l’état peuvent toutes deux bénéficier de l'Air Management System, car la collecte de données permet de détecter les fuites et de fournir une empreinte numérique des conditions de fonctionnement optimales. Le système surveille également l'état de l'équipement afin d'analyser les variations et de réduire par la suite les temps d'arrêt, le gaspillage et la nécessité d'actions correctives.

Efficacité accrue, moins de CO2
Grâce à la réduction automatique programmable de la pression et aux temps d'arrêt, l'Air Management System permet aux utilisateurs de réduire la consommation d'air comprimé et d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité des processus et réduisant les émissions de CO2 générées par la production d'air comprimé. Outre des capacités de maintenance améliorées, les utilisateurs bénéficient également d'une installation numérisée pour des niveaux de contrôle plus élevés. Cette capacité tire parti des avantages de la technologie sans fil innovante, qui est facile à intégrer et évite le recours à des câbles de communication.

La fonctionnalité sans fil est très avantageuse, car elle élimine le besoin de solutions électriques complexes, avec trop de câblage et le risque d'erreurs lors de la connexion des câbles. Les systèmes câblés rendent également plus complexes les tâches de configuration des appareils et nécessitent un API ou un serveur périphérique, tandis que la communication sur de longues distances peut être plus lente.

En revanche, l'Air Management System permet de gagner du temps et de l'argent en réduisant l'installation et la mise en service, le câblage, les connecteurs et les joints rotatifs. Le système décentralisé est compatible avec OPC UA pour une connexion directe aux communications de données sans avoir besoin d'un API, ainsi qu'avec les dispositifs Ethernet I/P, Profinet et IO-Link. En utilisant un seul Air Management System, les clients peuvent connecter jusqu'à 10 unités périphériques avec une distance de communication maximale de 100 m de rayon.

Solution durable
La série AMS20/30/40/60 est une solution globale et durable qui profitera à tous les utilisateurs d'air comprimé, que l'application concerne la fabrication générale, l'automobile, les machines-outils, l'électronique, l'emballage, le textile, l'alimentation, la sylviculture / le papier ou les sciences de la vie.

Le système Air Management System a un indice de protection environnementale de IP65 ou IP67 selon le type de régulateur déployé.

1 janv. 2023