Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
La communication PROFINET permet de commander à distance le niveau de vide, notamment de contrôler individuellement les valeurs de pression des générateurs de vide, et de régler la vérification de l'aspiration et la fonction d'économie d'énergie. Cette fonction avancée améliore non seulement le contrôle de l'application, mais elle facilite également la configuration et permet d'accéder à des données plus pertinentes et à des diagnostics embarqués sur le produit. De plus, grâce à la fonction de démarrage rapide PROFINET, un dispositif E/S peut passer à l'échange de données cyclique en 0,5 seconde maximum à partir de sa mise sous tension. La réduction des temps de déconnexion et de reconnexion dope par ailleurs le taux de rendement global (OEE - Overall Equipment Effectiveness).
Jusqu'à 90 % de réduction de la consommation d'air
Grâce à sa fonction d'économie d'énergie, les générateurs SMC de la série ZKJ permettent de réduire jusqu'à 90 % la consommation d'air. Pour la préhension de pièces avec fuite minimale de vide, le clapet anti-retour intégré maintient le niveau de vide, réduisant fortement l'utilisation d'air comprimé. Ici, le capteur de pression intégré contrôle le niveau de vide et désactive automatiquement le distributeur d'alimentation quand la valeur de consigne est atteinte. En cas de fuite, lorsque le niveau de vide descend à la valeur de consigne, le distributeur d'alimentation se réactive pour augmenter le niveau de vide et maintenir la préhension. Pour les pièces poreuses ou d'autres applications avec fuites importantes, une fonction spéciale empêche l’endommagement du distributeur qui commande la génération de vide, en désactivant la commande d'économie d'énergie après un nombre prédéterminé d'activations.
Source de vide puissante, la ZKJ est un produit complet qui offre toutes les fonctions répondant aux exigences de virtuellement toutes les applications du client, notamment les systèmes de transfert de vide, les machines d'assemblage automatique, les systèmes d'emballage et de déballage, les convoyeurs de panneaux et les équipements de palettisation. Outre ses communications bus de terrain et son efficacité énergétique, elle est capable de commander jusqu'à 16 générateurs de vide à partir d'un seul dispositif, procurant une grande polyvalence dans un encombrement réduit. De plus, le câblage et le raccordement sont intégrés du même côté, et les connecteurs de câblage M12 assurent à la ZKJ un indice de protection IP65 contre l'entrée de poussières et les projections d'eau, ce qui en fait un îlot adapté aux applications où les conditions de fonctionnement sont difficiles.
Niveau de vide excellent, bruit faible
Disponible en différents diamètres de buse et débits d'aspiration pour une utilisation dans des secteurs tels que l'automobile, les machines-outils, l'alimentation, les boissons, l'industrie médicale, pharmaceutique et le conditionnement, la ZKJ offre un bon niveau de vide maximal (-89 kPa) et des niveaux sonores réduits (jusqu'à 52 dB) grâce à son silencieux haute performance. Point important, le distributeur d'alimentation normalement ouvert garantit le maintien des pièces en cas d'arrêt d'urgence ou de coupure de courant (à condition que la pression pneumatique soit maintenue), protégeant ainsi les équipements et le personnel contre les chutes de pièces.
L'entretien simple et rapide constitue est un autre avantage : l'orifice du vide de la ZKJ se situant au-dessus de l'orifice d'échappement, la cartouche du filtre d’aspiration intégré se remplace facilement, ce qui réduit les coûts de main d'œuvre.
18 févr. 2022