Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Nouvelle vanne à pincement de tube SMC idéale pour les applications médicales et alimentaires

Nouvelle vanne à pincement de tube SMC idéale pour les applications médicales et alimentaires

Le spécialiste des solutions de contrôle et d'automatisation industriels, SMC, ajoute une nouvelle gamme de vannes à pincement de tube à sa large gamme dédiée aux fabricants de dispositifs médicaux et de systèmes alimentaires. Avec la nouvelle vanne, série LPV, le fluide n'entre pas en contact avec les pièces mobiles, ce qui évite tout risque de contamination. De plus, en jetant simplement le tube après utilisation, il n'est plus nécessaire de procéder à un nettoyage, ce qui garantit une bonne hygiène. La vanne à pincement de tube série LPV de SMC, avec circuit d’économie d'énergie intégré, convient au contrôle d'une large gamme de fluides analytiques, médicaux et alimentaires.

En l'absence de contact direct entre le fluide et la vanne, les utilisateurs bénéficient d'un débit non obstrué et d'une perte de charge minimale. Les pertes de charges sont problématiques car elles peuvent parfois entraîner un dysfonctionnement des équipements. L'absence de contact direct entre le fluide et la vanne signifie également qu'aucune homologation n'est requise, ce qui contribue à offrir une solution rentable aux ingénieurs concepteurs.

Zéro volume mort
L'une des principales caractéristiques de la nouvelle vanne à pincement de tube série LPV de SMC, est l'absence de volume mort, ce qui facilite les phases de nettoyage. Le volume mort est courant dans certains types de vannes, ce qui entraîne des difficultés de nettoyage de la zone d'écoulement de la vanne et, par conséquent, une contamination potentielle des échantillons.

La vanne série LPV compacte de SMC (20 mm de large) est idéale pour les appareils tels que les analyseurs d'ADN et les analyseurs de sang (circuit déchets liquide), ainsi que pour les systèmes d'identification et d'inspection des bactéries. Les concepteurs de dispositifs de remplissage de liquides dans l'industrie alimentaire et de boissons, bénéficieront également cette nouvelle vanne. Il est à noter que la vanne offre la possibilité d’une consommation d'électrique réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie intégré. La consommation électrique est de seulement 2 W.

Moins de dommages aux tubes
Un autre avantage important pour les utilisateurs de la vanne à pincement de tube série LPV de SMC, c’est moins de détérioration des tubes en raison de la forme en arc du pincement de tube, ce qui facilite la maintenance et le TCO (coût total d’acquisition). De plus, la présence d'un passage en U permet un remplacement facile et rapide du tube.

Enfin, avec le montage sur panneau, les fabricants peuvent facilement éviter les problèmes électriques dus à la dispersion du liquide entre le côté débit et le côté bobine de la vanne. Le montage direct par l'avant est également possible, ce qui offre aux concepteurs des options flexibles.

1 mai 2022