Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Il existe de nombreux prérequis à l'adoption de composants d'automatisation tels que les distributeurs pneumatiques des équipements de production et transformation alimentaire. Un indice de protection IP69K, des matériaux externes conformes FDA, un lubrifiant de qualité alimentaire NSF-H1 et une conception Clean Design pour éviter l'accumulation de solvants et nettoyants n'en sont que quelques-uns. Car les usines modernes agroalimentaires doivent aussi satisfaire à de nombreuses exigences de performance pour se démarquer sur un marché international concurrentiel. Ainsi, un distributeur à grand débit permettra une augmentation du nombre de cycles, tandis que la faible consommation électrique fera baisser la facture énergétique.
Large gamme d'applications
Tous les types de machines et de systèmes peuvent tirer profit du JSY5000-H de SMC, notamment sur les lignes de production, de remplissage et de conditionnement. Le JSY5000-H offre non seulement une consommation électrique faible, de 0.1 W (grâce au circuit économie d’énergie), mais aussi un débit élevé de 1600 l/min – le tout dans une enveloppe légère et compacte. Cette capacité le différencie de nombreux distributeurs à débit élevé existants, qui consomment plus et exigent plus d'espace, points sensibles des installations de production/transformation agroalimentaire, des boissons et des brasseries.
Les communications constituent un autre problème. De nombreuses installations s'appuient sur des solutions électriques complexes, présentant trop de câblages et ne fournissant pas de données suffisantes pour améliorer le contrôle des applications et le niveau de performance. Le nouveau JSY5000-H de SMC relègue ce problème au passé en offrant une communication IO-Link point à point, qui permet des économies par la réduction du temps d'installation et de paramétrage, mais aussi du câblage, des connecteurs et des équipements accessoires. Mais surtout, la communication IO-Link permet le pilotage et d’accéder aux données de processus des distributeurs à distance via les protocoles de communication industriels (les utilisateurs peuvent régler et vérifier les paramètres de n'importe où). Les usines, elles, bénéficient d'un meilleur contrôle des applications, de données plus pertinentes et de diagnostics embarqués.
Prêt à l'emploi
Cette solution de distribution pneumatique économique prête à l'emploi, qui est également disponible en embase individuelle, est totalement sûre pour une utilisation sur les équipements de production agroalimentaire, y compris dans les zones d'éclaboussures. Toutes les pièces métalliques en acier inoxydable 316, garantissant ainsi une protection contre la corrosion.
Dans les usines où les distributeurs sont installés loin des équipements, ou même dans des armoires, l'entretien est plus difficile, le contrôle des équipements faible et les dépenses pour le raccordement peuvent être plus élevées. Mais la série JSY5000-H de SMC permet d'éliminer tous ces problèmes. Cette nouvelle embase de distributeurs avancée peut fonctionner au plus près des opérations de traitement alimentaire, portant la performance et le contrôle à de nouveaux niveaux.
21 janv. 2022