Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Élargissez votre gamme d'applications grâce au nouveau pressostat ISE7#/7#G/79S

Élargissez votre gamme d'applications grâce au nouveau pressostat ISE7#/7#G/79S

Le pressostat ISE7# de SMC a été mis à jour en ajoutant des plages de pression plus élevées, tout en offrant une meilleure flexibilité et un meilleur contrôle des applications, ce qui permet de prendre de meilleures décisions.

Le dernier pressostat série ISE7# de SMC a reçu de nouvelles caractéristiques qui amélioreront la performance et l'efficacité pour répondre aux exigences de l'Industrie 4.0

Cette version présente la communication IO-Link, proposant aux opérateurs un meilleur contrôle avec des données plus disponibles et des alertes de diagnostic différentes, en plus des alertes standards telles que la plage de pression nominale et une limite de température supérieure.

Avec l'extension des plages de pression nominale jusqu'à un maximum de 50 MPa, la série ISE7# peut couvrir une large gamme d'applications, quelle que soit la pression. Le commutateur est certifié IP67 avec un connecteur M12, il est donc robuste et peut résister aux environnements dangereux. 

Avec un écran à 3 zones affichage angulaire et un mécanisme de rotation de l’écran, les utilisateurs peuvent obtenir une visibilité complète de la pression actuelle et d'autres valeurs sélectionnables de n'importe où, s'adaptant aux éventuelles modifications postérieures.

Un porte-parole de SMC a dit : « Nous sommes conscients du besoin de conserver nos produits à jour et de proposer à nos clients la flexibilité et les gains de coût requis sur le marché concurrentiel de nos jours. Cette prochaine génération ISE7# a été conçue pour répondre à ces demandes et pour soutenir les besoins de nos clients. »

Avec la série ISE7#G, ce dernier ajout à la gamme de pressostats de SMC élargit la plage de pression opérationnelle.  Les deux commutateurs sont certifiés IP67 avec un connecteur M12, ils sont donc robustes et ils peuvent résister aux milieux dangereux. 


Pour en savoir plus sur la série ISE7#/ISE7#G/ISE79S, consultez la section Nouveaux Produits de SMC sur www.smc.eu/fr-fr/

1 août 2022