Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Le contrôle modulaire des fluides permet de gagner du temps et de réduire les coûts du soudage robotisé

Nous savons tous que les applications automobiles à grand volume, comme le soudage, ont de nombreuses exigences, notamment une productivité et une fiabilité élevées. Toute défaillance ou incohérence avec les solutions robotiques déployées dans ces processus peut entraîner des arrêts de production coûteux et une maintenance ou des réparations onéreuses. Pour cette raison, un nombre croissant d’OEM de robots choisissent de travailler avec notre équipe d’ingénieurs experts SMC, qui peut offrir une solution modulaire très efficace et pratique pour la manipulation de fluides spécifiques au soudage tels que l’air, les gaz et l’eau.

  Par Zdenek Velfl, Consultant commercial, SMC République tchèque


Le soudage à l’arc, au laser et par points est courant dans le secteur automobile, où les exigences en matière de fluides pour le robot peuvent inclure de l’air comprimé, de l’eau et des gaz de soudage tels que le N2 ou le CO2. Nous sommes en mesure d’adapter chacune de nos solutions modulaires basées sur des panneaux à différentes configurations, en contrôlant la pression et le débit des fluides en fonction des exigences spécifiques des applications. Par exemple, de nombreuses tâches de soudage nécessitent une pression comprise entre 2 et 6 bars, et un débit compris entre 200 et 500 l/min.

Maquette personnalisée du panneau de contrôle des fluides SMC

Nous aidons les ingénieurs en robotique à exploiter le « langage » de la pneumatique, en les aidant à traduire ou à interpréter les exigences du contrôle de mouvement par l’air et les avantages qu’il peut apporter.  À titre d’exemple, quel type d’électrovanne est nécessaire pour répondre aux exigences de tâches de soudage robotisées spécifiques ? Peut-être que le bras du robot doit se déplacer à différentes vitesses pendant le processus de soudage, alors comment est-il préférable de réduire ou d’augmenter le débit du fluide en conséquence ? La pneumatique est notre langage et nous pouvons vous aider à trouver les réponses à ces questions importantes et bien d’autres encore.

À titre d'exemple, nous avons récemment développé un panneau pneumatique pour un grand fabricant de robots, idéal pour les cellules de soudage au laser. Le panneau dispose de circuits d’air comprimé et de gaz séparés pour fournir un contrôle précis du soudage. Nous pouvons nous assurer que la filtration et le réglage de l’air comprimé et de la pression du gaz de soudage fournissent une qualité reproductible du produit fini, ce qui est d’une importance capitale dans l’industrie automobile très surveillée. Le panneau abrite une soupape de démarrage de sécurité pour l’alimentation en air à basse vitesse qui augmente progressivement la pression initiale dans le système d’air. Cette soupape facilite également l’échappement rapide en coupant l’alimentation en air.

Nos solutions modulaires de manipulation des fluides sont également idéales pour les opérations de peinture dans l’industrie automobile, où la qualité est à nouveau essentielle. Les fluides typiques peuvent inclure des produits sans silicone, qui sont populaires dans les applications automobiles car le silicone a un effet néfaste sur l’adhérence de la peinture.

En plus d’un contrôle précis, l’adoption d'une solution modulaire de traitement des fluides permet d'économiser de l'énergie, la distribution des fluides n'ayant lieu qu'en cas de besoin grâce à un régulateur proportionnel. La sécurité est un avantage supplémentaire car les vannes intégrées garantissent que l’ensemble du système cesse de fonctionner si quelqu'un pénètre dans la barrière de protection.

Régulateur électropneumatique de SMC – série ITV
Distributeur à simple échappement de pression résiduelle SMC ISO 13849-1 –  Série VP544-X536

Pour faciliter la vie des OEM de robots, nous nous assurons que chaque panneau comprend tous les composants nécessaires pour fournir une solution complète, y compris les unités FRL avec soupape de décompression résiduelle et fonction de démarrage progressif, ainsi que les tuyaux d’eau de refroidissement (si nécessaire), les raccords, les tuyaux et les accessoires. La conception robuste des panneaux permet de les utiliser dans toutes les applications de soudage et de peinture, où les conditions environnementales de fonctionnement sont extrêmement difficiles.

Découvrez les solutions SMC pour la robotique

Zdenek Velfl | Consultant commercial, SMC République Tchèque

Titulaire d'un diplôme universitaire technique en robotique, Zdenek a rejoint la famille SMC République tchèque il y a 27 ans. 

Au cours de toutes ces années, il a occupé plusieurs postes : ingénieur commercial, responsable de zone de vente ou consultant commercial.

Vous souhaitez rester à jour ?

Inscrivez-vous à notre newsletter mensuel et recevez des contenus similaires, et bien plus encore, directement dans votre boîte mail.

 

Follow us

 

 

Vous pourriez également trouver intéressant

 

Utiliser la robotique pour maîtriser la flexibilité de la production
Par Marcus Mazetti, Responsable Grands Comptes, SMC Suède
Lire l'article 

Robotique sans fil : quand moins est définitivement plus
Par Juanjo Jubete, Spécialiste Produits des unités sans fil, SMC Espagne
Lire l'article 

Comment les outils effecteurs permettent aux Cobots d’atteindre un haut niveau de flexibilité ?
Par Andrea Trifone, chef de projet Cobot, SMC Italie
Lire l'article 

Expertise dans : la compréhension de vos besoins quotidiens.

Découvrez comment nos clients donnent vie à nos produits.