D'innombrables caractéristiques, seulement les meilleures
Faites avancer votre application avec la table linéaire la plus compacte, légère et précise – 23 mm de hauteur et poids de 130g
Façonnez la MXQ à vos besoins – 4 corps, 4 types de réglage de course, réglage centralisé, avec support téléscopique, verrouillage de tige, raccord axial et autres options telles que course double et caractéristiques pour environnement spécifique
Evitez les les oscillations, vibrations et autres moments non souhaités – Conception double tige & centre de gravité bas.
Et plus encore
Table linéaire pneumatique, Double effet
Rigidité élevée dans une conception compacte et légère
Alésages (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Courses jusqu'à 150 mm
4 types de corps
Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible.