Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection d'amortisseur de chocs

Quelques fois les accessoires sont la clé

Utiliser le bon amortisseur peut faire la différence pour un bon fonctionnement.

Si vous devez vous assurer d'un impact limité, pour garantir un effet moindre à haute vitesse, ou pour avoir une solution qui protège la pièce d'un marquage potentiel, nous avons l'amortisseur de chocs idéal pour absorber et réduire l'impact lors de l'arrêt de la charge.

Sélectionnez simplement, à travers une série d'illustrations, la forme d'impact, le sens de fonctionnement, le type de poussée et de charge, afin de vous assurer que vous disposez du meilleur amortisseur de chocs pour votre application.

 

  • Séries concernées

  • Précautions

  • Système requis

Séries concernées

  • RJ : Modèle souple
  • RB : Modèle standard
  • RBL : Modèle résistant aux produits réfrigérants
  • RBQ : Modèle court

Note : Caractéristiques spécifiques et fabrication sur commande sont exclues

Note : Veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande

Précautions

  1. Les dimensions et les résultats de calculs obtenus par ce logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.
  2. Avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel, veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions.
  3. Ce logiciel et l’équipement contenu peuvent être modifiés sans préavis.
  4. SMC ne garantit pas la qualité de précision du dimensionnement et les résultats obtenus par le logiciel.
  5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Trouvez votre solution

Vous pourriez également trouver utile :

Vous souhaitez des informations sur les accessoires d'actionneurs de SMC ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne et découvrez notre gamme extensive d'accessoires pour vos vérins.