Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

CG1-Z1, vérin pneumatique, double effet, simple tige

  • Type : double effet, simple tige
  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu'à 1000 mm
  • Flexibilité de raccordement améliorée
  • Montage : équerre de fixation, bride avant ou arrière, pivot avant ou arrière, chape, articulation, etc.
  • Montage de détecteurs de fin de course.

Configure your product

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Extrémité de tige
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre