Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin ISO avec bloqueur - C96N

L'assurance d'une manipulation facile... maintenant en ISO

  • Manipulation facile : temps d'installation et de maintenance réduits – L'unité de blocage et le vérin sont indépendants et facilitent l'entretien
  • Fiabilité – Force de maintien jusqu'à 6080 N
  • Exploitez la fexibilité de notre vérin ISO – Large gamme d'accessoires de montage, et détecteur bicolore montable sur n'importe quelle face du vérin.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu'à 1900 mm
  • Fonction intégrée d'amortissement élastique et pneumatique
  • Il est possible de commander l'unité de blocage séparément
  • Construction séparée de l'unité de blocage et du vérin
  • Lock unit with lock status indication available.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Aimant
Montage
Alésage
Course
  []
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Option