Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin ISO avec bloqueur - C96N

L'assurance d'une manipulation facile... maintenant en ISO

  • Manipulation facile : temps d'installation et de maintenance réduits – L'unité de blocage et le vérin sont indépendants et facilitent l'entretien
  • Fiabilité – Force de maintien jusqu'à 6080 N
  • Exploitez la fexibilité de notre vérin ISO – Large gamme d'accessoires de montage, et détecteur bicolore montable sur n'importe quelle face du vérin.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu'à 1900 mm
  • Fonction intégrée d'amortissement élastique et pneumatique
  • Il est possible de commander l'unité de blocage séparément
  • Construction séparée de l'unité de blocage et du vérin
  • Lock unit with lock status indication available.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection