Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Normes ISO du Vérin Compact (ISO 21287) C55

ISO rime avec Service chez SMC

  • Bénéficiez d'une assistance qualifiée – Bénéficiez d'une assistance qualifiée
  • Mettez-le en route au plus vite – Produit et stocké en Europe
  • Laissez le vérin s'adapter à votre application – Jusqu'à 30 options d'extrémités de tiges disponibles.

Et plus encore

  • Alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course depuis 5 mm jusquà 150 mm
  • La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2
  • La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide
  • Des détecteurs peuvent être montés sur les quatre faces du tube du vérin.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection