No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<UL><LI>Tige simple à double effet standard<LI>Alésage : 6, 10, 16 (mm)<LI>Course de 15 mm à 400 mm selon l'alésage.<LI>Montage : basique, équerre, bride avant, chape arrière.<LI>Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur.<LI>Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble </LI></UL>
Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.
Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CDJ2B16-100Z-B
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance