Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CJ2

L'essentiel

  • S'adapte facilement à votre application – 7 montages possibles, 4 fixations d'extrémités de tiges
  • Obtenez un mouvement précis – Réduction de la déflexion de l'extrémité de la tige par le montage d'une bague d'usure sur le piston en standard
  • Coûts de maintenance et d'assemblage réduits – Ajustement fin de la position du détecteur simplement en desserrant une vis.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 6, 10, 16
  • Course jusqu'à 400 mm
  • Grand choix de types de fond arrière et de fixations de montage disponible en standard.
  • Amortissement élastique et pneumatique
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables, salle blanche.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Details
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CDJ2B10-150Z-B
Aimant
Montage
Alésage
Course
 
Amortissement
Emplacement de l'orifice du fond arrière
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Type de montage du détecteur

Options d'embout de tige


Nombre
2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Fixation de tige
Sans
Alésage
10mm
Câble ou connecteur précâblé
Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Emplacement de l'orifice du fond arrière
Perpendicular to Axis
Aimant
D (Intégré)
Chape d'équerre
Sans
Détecteur
Sans détecteur
Amortissement
Amortissement élastique
Montage
B (Modèle de base)
Type de montage du détecteur
B (Montage collier)
Options d'extrémités de tige
Sans
Course
150
Poids
0.064 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version