Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

La sécurité des machines est au centre des préoccupations

La sécurité des machines, tant centralisée que décentralisée, présente de nombreux avantages. Cependant, chez SMC, nous avons une solution innovante sous la forme d'un module d'E/S à distance PROFIsafe entièrement certifié avec électrodistributeur de vannes intégré qui vous permet de connecter tous les dispositifs SMC de manière cohérente pour le contrôle par l'automate de sécurité central (F-PLC) d'une manière sûre.

  Par Ferdinand Rein, Manager Centre Technique d'Allemagne R&D 2

OCTOBRE 2022
Les avantages d'une telle stratégie de sécurité sont considérables. En particulier, avec un système centralisé, vous n'aurez plus besoin de relais de sécurité. Sans ces dispositifs "locaux" (proches de la fonction), il est possible de réduire les coûts. En outre, le fait de regrouper l'ensemble de l'application dans un seul projet simplifie la mise en service, le dépannage ultérieur et la validation finale de la sécurité de toutes les fonctions de sécurité mises en œuvre.

En utilisant des F-PLC centralisés, les constructeurs de machines peuvent mettre en réseau les commandes de sécurité centralisées afin de partager les données de configuration et de programme sécurisées et non sécurisées requises par l'application. Autre avantage, l'utilisation d'E/S de sécurité à distance par ces commandes vous offre la liberté de conception nécessaire pour positionner les E/S de sécurité à différents endroits de la machine. Les E/S déportées peuvent être soit des E/S de sécurité, soit des E/S standard sur le module de bus de terrain, ce qui permet un démarrage facile tout en réduisant les coûts d'installation et de main-d'œuvre.

Des décennies d'expérience
Bien entendu, il existe de nombreux arguments en faveur de la sécurité centralisée et décentralisée. Chaque application est différente et notre équipe d'experts chez SMC, est toujours prête à discuter de projets spécifiques et à vous fournir des conseils basés sur des décennies d'expérience et de savoir-faire technologique. Atteindre le niveau de sécurité fonctionnelle requis est une tâche détaillée qui nécessite l'intervention d'ingénieurs qualifiés. Notre réseau mondial est là pour vous soutenir dans cette tâche en vous fournissant les informations nécessaires pour parvenir à la solution optimale.

Parmi nos solutions prêtes à l'emploi pour la sécurité sur bus de terrain figure la série EX245-FPS de SMC, une unité d'interface série PROFIsafe entièrement certifiée pour une utilisation dans des applications de sécurité jusqu'à PL selon EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon IEC 62061/IEC 61508. Ce collecteur à sécurité intrinsèque permet une connexion cohérente à tous les appareils SMC, et la communication des appareils F via le bus de terrain vers le F-PLC (avec un F-Host intégré).

Le système de bus de terrain de SMC pour les entrées/sorties avec PROFIsafe - série EX245-FPS

 

Entrées et sorties sécurisées
Notre distributeur innovant est compatible avec les connecteurs Ethernet fibre optique (SCRJ) ou cuivre (codage M12-D, RJ45), et avec les connecteurs d'alimentation push-pull ou 7/8" 24VDC. La série EX245-FPS offre à la fois des entrées de sécurité externes (quatre ports d'entrée avec deux entrées de sécurité pour chaque port) et des sorties de sécurité intégrées sur quatre zones d'alimentation : une zone pour l'arrêt sécurisé de l'alimentation de charge des modules de sortie modulaires et trois vannes de sécurité zones (une vanne pilote plus jusqu'à huit vannes de direction par zone). En tant que solution entièrement PROFIsafe, le câblage est intégré en interne pour chaque zone de puissance (aucun câblage séparé n'est nécessaire).

La série EX245-FPS est une option sûre et attrayante pour les constructeurs de machines, complétée par un démarrage rapide, une conception légère et des fonctions d'économie d'énergie. De plus, le système de diagnostic complet facilite l'identification et la résolution des erreurs.

Lorsqu'il s'agit de la sécurité des machines, l'objectif principal est toujours de réduire au maximum les risques et de protéger les opérateurs de machines. Bien que le choix entre des systèmes de sécurité des machines centralisés et décentralisés puisse parfois s'avérer difficile, n'oubliez pas que vous pouvez toujours parler à SMC ; nous avons des experts professionnels et des solutions de produits éprouvées à votre disposition.

Vous souhaitez rester à jour sur SMC, nos produits et nos services ?

Inscrivez-vous pour recevoir nos emails concernant nos dernières nouveautés, nos différents services et autres !

 

Suivez-nous

 

 

Vous pourriez également trouver intéressant

 

Pourquoi une sécurité optimale des machines entraîne une meilleure rentabilité
Par Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe
Lire l'article 

 

Créer un circuit de sécurité pneumatique en seulement 3 minutes
Par Richard Driver, Technical Manager, Centre Technique Européen SMC
Lire l'article 

Expertise dans : la compréhension de vos besoins quotidiens. 
Découvrez comment nos clients donnent vie à nos produits.