Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Le développement durable devient réalisable avec SMC

La notion d'éthique dans la responsabilité des entreprises, appelée la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ou développement durable des entreprises, commence par la prise de conscience que les activités de votre entreprise ont un impact sur la société, l'environnement, l'économie ainsi que sur vos employés. Il est judicieux que votre entreprise agisse pour le développement durable, car cela représente des avantages comme l'amélioration de votre image de marque et aussi un meilleur engagement de vos employés. Pour les responsables du développement durable dans les sociétés d'ingénierie, SMC conduit au développement durable et permet un impact positif grâce à diverses initiatives de réductions des émissions de CO2. Ces efforts constituent une contribution majeure dans l'obtention de la certification ISO 14001, et aident toutes les entreprises à déclarer leur démarche  de réduction des émissions de carbone, sur la base des champs d'application Scope 1, 2 et 3, comme le prévoit le GES (Protocole gaz à effet de serre).

  Par Iván Martínez, Industries Manager, SMC Espagne

JANVIER 2023
Chez SMC, société accréditée ISO 14001 depuis 1999, nous prenons au sérieux notre responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), afin de promouvoir et de soutenir le développement durable et par conséquent de minimiser tout impact négatif sur l'environnement. Nous recherchons toujours à développer des solutions plus écologiques permettant des réductions de CO2 et des économies d'énergie, réduisant ainsi l'émission de gaz à effet de serre, propres aux champs d'application 1, 2 et 3. Pour vous fournir quelques explications, le champ d'application 1 couvre les émissions directes de gaz à effet de serre, que vous produisez directement en faisant fonctionner vos machines et vos installations dans l'usine, par exemple. Le champ d'application 2 inclut les émissions indirectes liées à l'énergie, comme l'électricité que vous consommez pour faire fonctionner vos machines. Le champ d'application 3 couvre l'ensemble des émissions des autres organismes dont votre entreprise est responsable, en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, depuis le processus d'achat de produits auprès de vos fournisseurs et l'utilisation de vos produits par les clients.

Certaines entreprises peinent à réduire leur émissions de gaz à effet de serre selon les champs d'application 1, 2 et 3. Pourtant, à la base les améliorations sont faciles à atteindre, peut-être en faisant le choix d'une énergie verte. Cependant, à mesure que le programme de réductions des émissions de CO2 avance, il devient de plus en plus difficile d'identifier les projets d'amélioration. C'est la raison pour laquelle, notre pilier principal du développement durable chez SMC est l'amélioration continue. Ce pilier est minutieusement structuré et comprend trois domaines clés : les produits durables, les systèmes d'économie d'air et la fabrication durable. 

Produits durables – Scope 1
C'est par le biais de certaines évaluations, que nous mesurons l'impact environnemental de nos produits, concernant les économies de ressources (produits plus petits, plus légers) notamment en terme de  durée de vie du produit, d'économie d'énergie, quantité de matériaux utilisés pour l'emballage, et le traitement des déchets afin de développer des produits qui favorisent le développement durable. 

La création de produits durables repose sur des facteurs tels que l'optimisation de la topologie¬, où notre processus de conception innovant permet de créer des produits plus compacts, plus légers que les solutions existantes. Le résultat est le suivant : une importante réduction des émissions de CO2 générées lors de la fabrication. 

De plus, nos produits durables contribuent aux économie d'energie et à la réduction des émissions de CO2 au cours de leur cycle de vie, avec des réductions allant jusqu'à 75%.

En outre, en utilisant des produits compacts et légers, SMC aide ses clients à réduire la taille et le poids de leurs appareils et à réduire ainsi leurs émissions indirectes du Scope 1. Nous proposons des vérins pneumatiques durables, des électrovannes, des filtres à air et des raccords instantanés. Parmi les autres innovations de produits durables qui contribuent à réduire les émissions du Scope 1, on peut citer les thermo-chillers qui réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 34%. Les chillers représentent une alternative efficaces aux processus qui utilisent traditionnellement des chaudières ou des fourneaux fonctionnant au gaz naturel. Dans certaines applications, qui comprennent le dosage de chocolat ou la fluidification de la peinture par exemple, les chillers permettent un meilleur contrôle de la température, mais avec un atout considérable en fonctionnant entièrement à l'électricité, ce qui contribue à réduire les émissions de CO2.

Systèmes d'économie d'air – Scope 2
SMC est en mesure de vous aider à réduire votre consommation d'énergie et à diminuer vos émissions du Scope 2. La première étape de ce processus est de comprendre les émissions de CO2 existantes provenant de votre usine. Peu de personnes savent que les équipements pneumatiques représentent environ 20% de la consommation totale d'électricité d'une usine. Le soufflage d'air est la cause principale, responsable de plus de 40% de la consommation totale d'air, puis les actionneurs responsables de 14% et les produits de vide 9%. 

Il est possible d'améliorer l'efficacité du soufflage d'air en sélectionnant des raccordements de taille optimale.  Nous pouvons également vous aider à économiser l'air grâce à l'optimisation de vos appareils. SMC dispose d'une myriade d'équipements qui contribuent à réduire la consommation d'air par rapport aux solutions conventionnelles, notamment les pistolets de soufflage à impact (87% de réduction), les vannes de soufflage à impulsion (50%), les solutions de vide (93%), les contrôleurs d'écart numérique (60%), et les régulateurs de surpression (40%).

Une autre initiative consiste à réduire la pression de fonctionnement de l'usine à 4 bars (contre 6 ou 7 bars habituellement), ce qui permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 28% sans compromettre les performances pneumatiques. 

En permettant à SMC de vérifier l'état de votre usine, nous sommes en mesure de vous proposer des axes d'améliorations de vos équipements et de vos installations, une formation à la gestion de l'usine et un accès à une large gamme de services utiles qui contribuent à réduire vos émissions du Scope 2. 

Fabrication durable – Scope 3
SMC Corporation a obtenu l'accréditation ISO 14001 pour la première fois en décembre 1999. Depuis, SMC fait la promotion d'un programme d'amélioration continue, axé sur des mesures environnementales et d'économie d'énergie dans nos usines, dont l'utilisation de panneaux solaires. 

Dans le cadre de nos nombreuses activités commerciales, qui contribuent à réduire les émissions du Scope 3, nous ciblons particulièrement la diminution de l'utilisation de l'eau, du rejet des déchets et de l'usage des substances chimiques. Nos efforts en termes d'économie d'énergie incluent l'utilisation de mécanismes qui coupent automatiquement les sources d'air lorsque l'usine est à l'arrêt, ce qui réduit l'utilisation d'air de purge d'environ 30%. Nous utilisons également nos propres interrupteurs de débit pour contrôler les débits d'air dans chaque usine, afin de permettre un diagnostic précoce d'éventuelles fuites.

Nous prenons en considération les charges environnementales générées par la consommation de ressources, lors de la conception, du développement et de la fabrication de nos produits. Par ressources, nous entendons les matériaux, l'énergie, les substances chimiques, l'eau, les matériaux d'emballage et le papier. 

Soutien à la réduction du CO2
En plus de contribuer à la réduction des émissions de CO2 dans le cadre du protocole gaz à effet de serre, nos produits durables et nos initiatives aident déjà les entreprises à atteindre la norme ISO 14001. Cette norme a une portée beaucoup plus vaste, et prend en compte l'ensemble de l'impact environnemental, notamment le flux de déchets, tels que les plastiques, les métaux et les huiles. Dans ce domaine, SMC présente plusieurs exemples où nos produits apportents des avantages aux clients, tels que la technologie de bus de terrain sans fil, qui évite les déchets liés au câblage, ainsi que la conception optimisée des cylindres qui évite les déchets d'aluminium. La norme ISO 14001 met également l'accent sur la récupération d'énergie à partir des déchets. Là encore, nous avons des produits spécifiques pour cette application, où les clients réutilisent l'air comprimé déjà utilisé, avant qu'il ne soit définitivement gaspillé. 

En outre, SMC peut fournir une gamme complète d'options soutenant votre programme de réductions de CO2, quelle que soit la méthodologie que vous choisissez d'utiliser, ou l'ampleur du défi à relever.

Découvrez comment "Dynamiser votre efficacité" avec SMC

Iván Martínez | Industries Manager, SMC Espagne

C'est en 2001, alors qu'Ivan terminait son diplôme d'ingénieur, qu'il a rejoint la famille SMC Espagne. Pendant plus de 20 ans, il s'est consacré à l'assistance technique et à la vente au sein de plusieurs marchés industriels. D'abord dans les secteurs de l'automobile et de l'alimentation, il se concentre actuellement davantage sur les marchés émergents, tels que les processus de production de batteries pour véhicules électriques ; toujours attentif à l'efficacité énergetique et soucieux de fournir à ses principaux clients les solutions les plus innovantes disponibles sur le marché. 
Lorsque ses deux enfants adolescents le lui permettent, Iván a pour loisirs : la photographie, l'escalade en salle, et une activité des plus traditionnelles qui est de boire une bière avec ses proches. 

Vous souhaitez rester à jour sur SMC, nos produits et nos services ?

Inscrivez-vous pour recevoir nos emails concernant nos dernières nouveautés, nos différents services et autres !

 

Suivez-nous

 

Visualisez graphiquement

 

Vous pourriez également trouver intéressant

 

Réduisez rapidement vos factures d'énergie
 Par Jeff Careless, Business Development Manager – Amélioration continue, SMC UK
Lire l'article 

Une collaboration étroite avec les clients donne des solutions d’automatisation optimales
 Par Dan Ives, Ingénieur Projet Senior, Centre Technique Européen
Lire l'article 

SMC peut aider les OEM à développer des machines économes en énergie
Par Roy Schep, Responsable de l’efficacité énergétique, SMC Pays-Bas
Lire l'article 

Efficacité énergétique : amplifier les avantages de travailler à 4 bar
Par Marek Strojil, Services de personnalisation, SMC République tchèque
Lire l'article 

Vérins pneumatiques : améliorer l’efficacité énergétique en passant à une pression de fonctionnement de 4 bar
Par Séamus Dunne, Responsable Technique de la section actionneurs, Centre Technique Européen SMC
Lire l'article 

Comment réaliser des économies d’énergie dans votre usine sans renoncer à la performance ?
Par Andy Still, Responsable des projets industriels, Énergie, Europe
Lire l'article 

Expertise dans : la compréhension de vos besoins quotidiens. 
Découvrez comment nos clients donnent vie à nos produits.