Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria cervecera
El proceso de elaboración de cerveza está sometido a estrictos requisitos tales como la operación continua, las más recientes normas de higiene, el lavado continuo, y los extremos de calor y frío.
En SMC somos conscientes de las exigencias de esta industria. Por eso ponemos a tu disposición un equipo de especialistas con experiencia en el sector y con un conocimiento profundo de las estructuras y los procesos de una fábrica de cerveza.
Podemos ayudarte con soluciones para cada etapa del proceso de elaboración de cerveza, que te permitan aumentar el tiempo de actividad, optimizar el consumo de energía, reducir las emisiones de CO2 y optimizar tus costes.
Con una solución de monitorización adecuada, todas las variables, como la presión y el caudal del fluido y del aire, el control de la temperatura del calderín, el posicionamiento de las válvulas y las fugas, pueden estar bajo control en todo momento, lo que permite detectar cualquier anomalía de antemano y solucionar los problemas antes de que se produzca cualquier fallo.
Es fundamental controlar la presión y el caudal del fluido. De este modo, es posible evitar las caídas de presión del filtro de aire, así como controlar los cambios debidos a fugas o a un proceso fuera de los límites. El control de estos parámetros tiene un impacto directo en la calidad final del producto y en la eficiencia global de la máquina.
Para garantizar que el producto cumple las normas de seguridad alimentaria adecuadas, los parámetros del proceso, como el flujo de fluidos, la presión y la temperatura, deben estar bajo control. Los límites del proceso, las fugas y las modificaciones en los puntos críticos del proceso deben ser objeto de control y seguimiento con equipos adecuados.
Para un etiquetado consistente, es necesario tener en cuenta la presión y el caudal de aire, así como el mantenimiento de las boquillas ionizadoras. Si tenemos estos parámetros bajo control, podemos vigilar los problemas de etiquetado en una fase temprana antes de que se produzcan errores.
Al supervisar la presión y el flujo de aire para evitar restricciones y fugas, o al comprobar las boquillas del ionizador estático, se puede continuar sin paradas imprevistas y aumentar el tiempo de actividad.
Con la correcta monitorización de los parámetros, podemos detectar errores como la pérdida de vacío por el desgaste de las ventosas y la obstrucción de los filtros, las caídas de presión derivadas de la falta de aire en los filtros, las variaciones en el consumo de aire por fugas y los errores de posición de los actuadores.
“Overall Equipment Efficiency (OEE) and Condition Based Maintenance (CBM) are crucial cost saving methods for the brewery industry. SMC offers specific IO-Link compatible components and services which are aligned with Industry 4.0 to support the targets of our customers”.
Elaboración y fermentación
Enjuagado y llenado
Clasificación y etiquetado
Transporte y embalaje
Empaquetado y paletizado de cajas
Serie JSY5000-H
Serie EX600
Funciones DLR y MRP integradas
Serie HRS040-X164
Refrigerador térmico compacto que admite temperaturas mínimas de hasta -10 °C
Serie IP8000/8100
De tipo giro y con leva de realimentación
Serie ISE7#/ISE7#G
Para aire y fluidos generales
Serie PF3W
Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos líquidos
Serie LFE
Fluido aplicable: agua, refrigerante soluble en agua
Serie VFN2120N-X23/36
Modelo de diseño higiénico: Cuerpo de resina con menos zonas cóncavas. Posibilidad de limpieza directa de la válvula (IP67)
Serie ITV
Control dinámico de la presión del aire por comunicación serie
Serie PA5000
Caudal de descarga de 5 a 45 l/min
Serie KQG2
Acero inoxidable 316
Serie TD, TLM, TH/L
Polímero fluorado
Serie JSY3000-S
Serie SY3000/5000/7000
Diseño compacto para alto caudal
Serie CG5-X2977
Diseño higiénico. Conformidad con la FDA.
Serie JSB
Baja pérdida de presión gracias a la estructura del asiento del ángulo
Serie ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Serie PF3A8#H
Relación de caudal 100:1, con pérdida de carga prácticamente nula
Serie VEX-X115
Serie AC-D
Clase de pureza del aire acorde a ISO8573-1:2010
Serie KQB2
Ambientes corrosivos con temperatura hasta 150 °C
Serie IN502-44/45
Ajuste automático del caudal
Serie PF3A7*H
Fluido aplicable: Aire, N2
Serie IZF21/31
Diseño delgado
Serie IZT40/41/42
IZT40: Modelo básico / IZT41: Modelo AC / IZT42: Modelo Dual AC type
Serie ZH
Ahorro en el consumo de aire (70% para el soplado de aire)
Muchos modelos disponibles
Serie TPS
Diám. ext. del tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm
Serie LEYG/LEG Adecuado para empujar, detener o transferir con un soporte adicional
Modular, compacta y ligera
Serie ALDS
Exporta un informe detallado con el valor exacto de la fuga y su ubicación
Consulta a nuestros especialistas
Modula la entrada de aire
Serie VP546/746
Normas de seguridad ISO13849-1 para las categorías 2, 3 y 4
Serie HRS
Gran estabilidad de la temperatura
Serie D-MP
Rango de medición: 25mm, 50mm, 100mm y 200mm
Serie EX600-W
Sistema de transmisión serie inalámbrico y descentralizado para entradas/salidas
Serie JSY
Extremadamente compacta y ligera
Serie ZK2-A
La solución «todo en uno» para una generación de vacío energéticamente eficiente
Serie ZHP
Ahorro de espacio y reducido tamaño de conexionado
Serie LEHS
Manipulación suave de superficies no paralelas
Serie EX245
Compatible con AIDA
Serie JAS-S
Es posible ajustar el caudal incluso en espacios reducidos
Serie JSY & ZK2*A
Control todo en uno para presión positiva y de vacío