La seguridad de las máquinas, tanto centralizada como descentralizada, tiene muchas ventajas. Sin embargo, en SMC tenemos una solución innovadora en forma de módulo de E/S remotas PROFIsafe totalmente certificado con distribuidor de válvulas integrado que le permite conectar todos los dispositivos SMC de forma coherente para su control mediante el PLC de seguridad central (F-PLC) de forma segura.
Por Ferdinand Rein, Director del Centro Técnico Alemán de I+D 2
OCTUBRE 2022
Las ventajas de una estrategia de seguridad como ésta son de gran alcance. En particular, con un sistema centralizado ya no necesitará relés de seguridad. Sin necesidad de estos dispositivos "locales" (próximos a la función), es posible reducir costes. Además, contener toda la aplicación en un único proyecto simplifica la puesta en servicio, la subsiguiente resolución de problemas y la validación final de seguridad de todas las funciones de seguridad implementadas.
Con los F-PLC centralizados, los fabricantes de máquinas pueden conectar en red los controles de seguridad centralizados para compartir los datos de configuración y programación seguros y no seguros que requiera la aplicación. Como ventaja adicional, el uso de E/S de seguridad remotas por parte de estos controles proporciona libertad de diseño para colocar las E/S de seguridad en distintas ubicaciones alrededor de la máquina. Las E/S remotas pueden ser E/S seguras o estándar en el módulo de bus de campo, lo que facilita la puesta en marcha y reduce los costes de instalación y mano de obra.
Décadas de experiencia
Por supuesto, hay muchos argumentos a favor tanto de la seguridad centralizada como de la descentralizada. Cada aplicación es diferente y nuestro equipo de expertos de SMC está siempre dispuesto a debatir proyectos concretos y asesorarle sobre la base de décadas de experiencia y conocimientos tecnológicos. Alcanzar el nivel requerido de seguridad funcional es una tarea minuciosa que requiere la aportación de ingenieros cualificados. Nuestra red mundial está a su disposición para ayudarle en esta labor, proporcionándole la información necesaria para llegar a la solución óptima.
Entre nuestras soluciones listas para usar para seguridad sobre bus de campo se encuentra la serie EX245-FPS de SMC, una unidad de interfaz serie PROFIsafe totalmente certificada para su uso en aplicaciones de seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL 3 según IEC 62061/IEC 61508. Este colector intrínsecamente seguro permite una conexión coherente con todos los dispositivos SMC, así como la comunicación de los dispositivos F a través del bus de campo con el F-PLC (con un F-Host integrado).
Sistema de bus de campo de SMC para entrada/salida con PROFIsafe - Serie EX 245-FPS
Entradas y salidas seguras
Nuestro innovador colector es compatible con conectores Ethernet de fibra óptica (SCRJ) o de cobre (codificados M12-D, RJ45), y con conectores de alimentación de tensión push-pull o 7/8" 24VDC. La serie EX245-FPS ofrece tanto entradas seguras externas (cuatro puertos de entrada con dos entradas seguras para cada puerto) como salidas seguras integradas a través de cuatro zonas de alimentación: una zona para la desconexión segura de la alimentación de carga de los módulos de salida modulares y tres zonas de válvulas seguras (una válvula piloto más hasta ocho válvulas de dirección por zona). Como solución totalmente PROFIsafe, el cableado está integrado internamente para cada zona de potencia (no se requiere cableado separado).
La serie EX245-FPS es una opción segura y atractiva para los fabricantes de maquinaria, que se complementa con una rápida puesta en marcha, un diseño ligero y funciones de ahorro de energía. Además, el completo sistema de diagnóstico facilita la identificación y solución de errores.
Cuando se trata de la seguridad de las máquinas, el objetivo principal es siempre conseguir la mejor minimización posible de los riesgos y proteger a los operarios. Aunque a veces elegir entre sistemas de seguridad de máquinas centralizados y descentralizados puede resultar complicado, recuerde que siempre puede hablar con SMC; tenemos expertos profesionales y soluciones de productos probadas a su disposición.