Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Verpackungsindustrie

Mit Lösungen für Sie

Die Verpackungstechnik ist ein wesentlicher Teil in vielen Fertigungsprozessen, so dass Verpackungen in fast allen Branchen benötigt werden. Dabei gehen die Funktionen der Verpackung heutzutage weit über das Aufbewahren, Schützen und Konservieren von Waren hinaus. Vielmehr dienen Verpackungen heutzutage auch als Mittel zur Kommunikation, Werbung und Differenzierung.

Die Anforderungen an die Verpackungsindustrie sind dementsprechend gestiegen und die wachsende Vielfalt an individualisierten Verpackungen erfordert von den Produktionsanlagen maximale Flexibilität, Dynamik und Sicherheit. Als Spezialist für die Verpackungsindustrie unterstützt SMC Sie mit leistungsstarken und maßgeschneiderten Lösungen, um Ihre Verpackungsprozesse energie- und kosteneffizient, flexibel, sicher und nachhaltig zu gestalten. 
 

Die passende Lösung für jeden Verpackungsprozess


Mit unseren Automatisierungslösungen für die Verpackungsindustrie unterstützen wir Sie dabei, die verschiedenen Prozesse Ihres Produktionsablaufs zu rationalisieren, Ausfallzeiten zu reduzieren sowie Produktivität und Leistung zu steigern. Wir bieten Ihnen unter anderem Komponenten und Lösungen für folgende Prozesse der Verpackungsautomatisierung:

  • Tiefziehen (Thermoforming)
  • Füllen
  • Versiegeln
  • Einschweißen 
  • Aufrichten von Kartons
  • Transportieren
  • Verpacken von Kartons 
  • Palettieren

     

Sichere Produkte und Materialien

Die Verpackungsindustrie unterliegt strengen Anforderungen im Hinblick auf Hygiene, Korrosionsbeständig und Sicherheit. SMC bietet Ihnen deshalb Komponenten und Lösungen, die den hohen Anforderungen Ihrer Prozesse im Hinblick auf Hygienic Design, Korrosions- und Hitzebeständigkeit sowie FDA-Konformität gerecht werden. Mit unseren Lösungen bleiben Ihre Produkte und Prozesse hygienisch einwandfrei.  

Hohe Geschwindigkeit & lange Lebensdauer

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit (OEE - Overall Equipment Effectiveness) ist für die Verpackungsindustrie von essenzieller Bedeutung, um den stetig steigenden Anforderungen an Produktionsgeschwindigkeit und -volumen gerecht werden zu können und gleichzeitig Stillstandszeiten zu reduzieren. SMC unterstützt Sie dabei mit leistungsstarken Komponenten, wie beispielsweise unseren Schnellschaltventilen.

Umgang mit umweltbeständigen Produkten

Die Verfügbarkeit verschiedener Greiflösungen wie Vakuumgreifer für kollaborierende Roboter, die eine flexible Handhabung ermöglichen, und Luftgreifereinheiten für kollaborierende Roboter, die eine präzise Manipulation ermöglichen, ermöglicht eine Anpassung, sodass die einzigartigen Handhabungsanforderungen jedes Schritts im Verpackungsprozess auf maßgeschneiderte Weise erfüllt werden können. Darüber hinaus trägt die Zentriereinheit zur Platz- und Energieeinsparung bei, indem sie schwere Werkstücke auf Förderlinien effizient ausrichtet und positioniert. Dieses umfassende Angebot an Technologien gewährleistet eine optimale Handhabungsleistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Digitalisierung mit Smart Flexibility

Intelligente Fabriken erfordern flexible, anpassungsfähige Produktionssysteme für maßgeschneiderte Produkte. Die Verpackungsindustrie benötigt Maschinen, die verschiedene Formate verarbeiten können. SMC bietet Lösungen wie elektrische Antriebe für schnelle Formatwechsel, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke für Echtzeitsteuerung, drahtlose Verbindungen für flexible Layouts und IO-Link für minimale Einrichtungszeiten. Diese Technologien steigern die Produktivität, senken die Kosten und verbessern die Zuverlässigkeit von Verpackungsanlagen.

Temperaturkontrolle

Wärme erzeugende Prozesse in der Verpackungsindustrie, insbesondere beim Thermoformen und Schrumpfen, erfordern eine präzise Temperaturkontrolle, um die Produktqualität und die Zuverlässigkeit der Maschinen zu gewährleisten. Ein unsachgemäßes Temperaturmanagement kann zu ruinierten Produkten, verkürzter Lebensdauer von Komponenten und einer allgemeinen Prozessinstabilität führen. Die Kühl- und Temperiergeräten von SMC bieten eine Lösung, indem sie proaktive Kontrolle, überlegene Temperaturstabilität und globalen Support bieten. Der Einsatz der Geräte verbessert die Produktqualität, verlängert die Lebensdauer der Maschine, steigert die Gesamtleistung und gibt Ihnen ein sicheres Gefühl.

Beseitigung statischer Elektrizität

Statische Elektrizität führt in der Verpackungsindustrie zu verschiedenen Problemen wie Etikettenfehlern, Produktrückweisungen, Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken. Eine häufige Folge ist die Fehlpositionierung der Etiketten, was die Produktqualität und Produktionsgeschwindigkeit beeinträchtigt. Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet SMC eine breite Palette von zuverlässigen Ionisatoren, die eine effiziente Lösung zur Beseitigung statischer Aufladung darstellen.

Mit den Ionisatoren von SMC können Sie die statische Elektrizität schnell und einfach beseitigen, was nicht nur die Etikettierung (einschließlich Clean Label 2.0-Designs) präzisiert, sondern auch die Produktqualität steigert und eine sicherere Arbeitsumgebung schafft. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die ideale Lösung für Ihre spezifischen Verpackungsanwendungen zu finden und umzusetzen, um eine höhere Produktionsgeschwindigkeit und weniger Ausfallzeiten zu gewährleisten. SMC sorgt so dafür, dass Ihre Produktionsprozesse effizienter, sicherer und fehlerfreier ablaufen.

Joerg Dahlhoff | Strategic Market Manager, SMC Germany

"Die meisten Fabriken arbeiten rund um die Uhr und ihre Produktionsstätten sind in einem kontinuirlichen Fluss angeordnet. Von der Integration des Primärmaterials über die Verarbeitung bis hin zur Verpackung, führt jeder Komponentenausfall zu einem Produktionsstopp. Dies kostet die Fabrik Zeit und Geld.
Die OEE (Overall Equipment Effectiveness) kann durch den Einsatz digitaler, vorausschauender Wartungslösungen, die Schulung der Bediener und die Maximierung der Produktzuverlässigkeit erheblich verbessert werden."  

Das könnte Sie auch interessieren

SMC bietet Ihnen vielfälltige Verpackungslösungen

Weitere Informationen finden Sie in unserem detaillierten Katalog.

Sehen Sie selbst, wie wir Sie in Ihren Verpackungsprozessen unterstützen können:

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Wir sind uns der Vielfalt der Prozesse in Ihrer Industrie bewusst. Hier finden Sie eine Übersicht der besten Lösungen für Ihre Anforderungen.
 

Handling

Steigern Sie Ihre Effizienz mit SMC
Erfahren Sie, wie Sie Ihre (Energie-)Effizienz ohne Leistungseinbußen maximieren können.

Lesen Sie dazu den SMC Expertise Hub

Technische Herausforderungen einer nachhaltigen Verpackung

Nachhaltig Verpacken: Eine technische Herausforderung 

  Von Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spanien

AUGUST 2021
Das Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein von Verbrauchern steigt weltweit, und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft werden auch in der Produktion immer mehr umgesetzt. Die Verpackungsindustrie steht damit vor neuen Aufgaben: Gefragt sind Materialien, die leichter wiederverwendet werden können – wie einschichtiger Kunststoff oder Papier – aber auch eine Reduktion der eingesetzten Materialmengen. Das bringt technische Herausforderungen für Verpackungsmaschinen mit sich. 

Weiterlesen 

Automatisierungsspezialisten vor Ort für die Herausforderungen der Lebensmittelindustrie

 Von Diego Mirabelli, Industry Manager Food, Europa 

JUNI 2021
Zwischen 2020 und 2027 wird das Marktvolumen für Lebensmittelverarbeitung laut Verified Market Search voraussichtlich im Durchschnitt um 6,04 % jährlich wachsen. Die Industrie wird demnach ihre Produktivität steigern müssen, ist aber gleichzeitig mit einem Fachkräftemangel und Kostendruck konfrontiert.

Weiterlesen