Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Brauindustrie
Der Brauprozess ist sehr komplex und es braucht mehr als nur Brautechniken, um ein gutes Bier herzustellen. Branchenerfahrung und fundierte Kenntnisse der Strukturen und Prozesse in einer Brauerei sind ebenso wichtig.
SMC kennt die Anforderungen dieser Branche. Deshalb können Sie auf unsere Experten zählen. Wir können Sie mit Lösungen und Vorteilen für jeden Teil des Brau- und Verpackungsprozesses unterstützen, wie z. B. die Erhöhung der Betriebszeit mit zweckmäßigen Produkten, die Optimierung des Energieverbrauchs, die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Senkung Ihrer Betriebskosten.
Mit einer geeigneten Überwachungslösung können alle Variablen wie Mediendruck und -durchfluss, Tanktemperaturüberwachung, Ventilpositionierung und Leckagen jederzeit kontrolliert werden, sodass Anomalien bereits im Vorfeld erkannt und Probleme vor einem Ausfall behoben werden können.
Druck und Durchfluss der Abfüllmaschine müssen überwacht werden. Auf diese Weise lassen sich Druckabfälle des Luftfilters ebenso vermeiden wie Regelungsänderungen aufgrund von Leckagen oder eines Prozesses außerhalb der Grenzwerte. Die Kontrolle dieser Parameter hat einen direkten Einfluss auf die Qualität des Endprodukts und die Gesamteffizienz der Maschine.
Um zu gewährleisten, dass das Produkt den entsprechenden Nahrungsmittelsicherheitsstandards entspricht, müssen Prozessparameter wie Maschinenfluss, Druck und Temperatur kontrolliert werden. Prozessgrenzen, Leckagen und Veränderungen in kritischen Phasen des Prozesses müssen gezielt und mit geeigneten Geräten überwacht werden.
Für eine konsistente Kennzeichnung müssen Luftdruck und -durchfluss sowie die Wartung der Ionisiererdüsen berücksichtigt werden. Wenn diese Parameter unter Kontrolle sind, können Etikettierungsprobleme frühzeitig erkannt werden, bevor es zu Fehlern kommt.
Die Überwachung von Luftdruck und Durchfluss zur Vermeidung von Drosselungen und Leckagen oder die Überprüfung der Düsen des elektrostatischen Ionisierers ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb und erhöhen die Betriebszeit.
Durch die korrekte Überwachung der Parameter lassen sich Fehler wie Vakuumniveauverluste aufgrund von Oberflächenverschleiß und verstopften Filtern, Druckabfälle aufgrund von Luftmangel im Filter, Luftverbrauchsschwankungen aufgrund von Leckagen und Positionsfehler des Antriebs erkennen.
„Overall Equipment Efficiency (OEE) und Condition Based Maintenance (CBM) bieten entscheidende Kosteneinsparungspotenziale für die Brauindustrie. SMC bietet spezifische IO-Link-kompatible Komponenten und Services, die auf Industrie 4.0 abgestimmt sind. So unterstützen wir die Ziele unserer Kunden.“
Verfahren & Brauen
Abfüllen & Spülen
Codierung und Etikettierung
Fördern & Verpacken
Kistenverpackung & Palettierung
Serie JSY5000-H
Fragen Sie unsere Experten
Serie EX600
DLR und MRP werden unterstützt
Temperaturregler für zirkulierende Flüssigkeiten, Solltemperatur unter dem Gefrierpunkt
Baureihe HRS040-X164 Kompakter Thermokühler für Solltemperaturen von bis zu -10 °C
Serie IP8000/8100
Hebel- und Drehtyp
Serie ISE7#/ISE7#G
Verwendbare Medien: Allgemeine Medien und Luft
Serie PF3W
Verwendbare Medien: Wasser, wässrige Ethylenglykollösung, deionisiertes Wasser und verschiedene chemische Flüssigkeiten
Serie LFE
Verwendbare Medien: Wasser, wasserlösliches Kühlschmiermittel
Serie VFN2120N-X23/36
Ausführung mit hygienischer Gestaltung: Kunstharzkörper mit geringer Wölbung, direkte Ventilreinigung möglich (IP67)
Serie ITV Dynamische Steuerung des Luftdrucks über elektrische Signale
Serie PA5000
Fördermenge bis zu 63 l/min
Serie KQG2
Rostfreier Stahl 316
Serie TD, TLM, TH/L
Fluoropolymer-Schläuche
Serie JSY3000-S Schutz vor eindringendem Wasser und Korrosionsbeständigkeit
Serie SY3000/5000/7000
Kompaktes Design mit hohem Durchfluss
Serie CG5-X2977
Hygienic clean Design und FDA-geprüft
Serie JSB
Geringer Druckverlust dank Winkel-Sitzkonstruktion
Serie ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Serie PF3A8#H
100:1 Durchflussverhältnis bei sehr geringem Druckverlust
Serie VEX-X115
Druck in 2 verschiedenen Stufen modulieren
Serie AC-D
Luftreinheitsklassen zertifiziert nach ISO8573-1:2010
Serie KQB2
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
Fluorpolymer-Schlauch
Serie IN502-44/45
Automatische Einstellung der Durchflussmenge
Serie PF3A7*H
Verwendbare Medien: Luft, N2
Serie IZF21/31
Kompaktes Design
Serie IZT40/41/42
IZT40: Standardausführung / IZT41: AC Ausführung / IZT42: Dual-AC Ausführung
Serie ZHV
Speziell entwickelt, um den Luftverbrauch zu reduzieren
Zahlreiche Ausführungen von Druckluftdüsen stehen zur Auswahl
Zahlreiche Arten von Drucksensoren stehen zur Verfügung
Serie TPS
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4 bis 12 mm
Führungsstange Typ DC/STEP-Servomotor Baureihe LEYG/LEG Geeignet zum Schieben, Anhalten oder Umsetzen mit einer zusätzlichen Stütze
Serie ALDS
Liefert einen detaillierten Bericht mit exaktem Leckagewert in l/min und punktgenauer Lokalisierung der Leckage.
Serie VP546/746
Sicherheitsnormen ISO13849-1 für Kategorie 2, Kategorie 3 und Kategorie 4
Serie HRS
Hohe Temperaturstabilität
Serie D-MP
Messbereich: 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
Serie EX600-W
Feldbusknoten mit drahtloser Datenübertragung
Serie JSY
Extrem kompaktes und leichtes Ventil
Serie ZK2-A
Vakuumerzeuger mit geringem Geräuschpegel (Vakuumerzeuger/ System für Vakuumpumpe/ Mehrfachanschlussplatte) mit Hochleistungsschalldämpfer
Serie ZHP
Platzsparend und reduzierter Arbeitsaufwand bei der Verrohrung
Serie LEHS
Soft handling of non-parallel surfaces
Serie EX245
AIDA-Anschlusstechnik für die Automobilindustrie
Serie JAS-S
Durchfluss auch bei beengten Platzverhältnissen einstellbar
Serie JSY & ZK2*A
All-in-One-Steuerung für Über- und Unterdruck
Von Diego Mirabelli, Industry Manager Food, Europa
JUNI 2021 Zwischen 2020 und 2027 wird das Marktvolumen für Lebensmittelverarbeitung laut Verified Market Search voraussichtlich im Durchschnitt um 6,04 % jährlich wachsen. Die Industrie wird demnach ihre Produktivität steigern müssen, ist aber gleichzeitig mit einem Fachkräftemangel und Kostendruck konfrontiert.
Weiterlesen