(Advanced Pressure Technology). Det amerikanske firma blev grundlagt i 1987 og er verdensførende inden for trykregulatorer og ventiler, der bruges til fremstilling af halvlederskiver og andre renrumsbrancher som f.eks. solceller og fladskærme.
Produktmål fra 1/4" til 1" og dimensioneringstryk på mere end 300 bar til vakuumkompatibilitet.
AP Tech-produkter produceres, testes og pakkes under renrumsforhold, og de opfylder de højeste kvalitetsstandarder (ISO 9001).
AP Tech blev grundlagt i 1987 af administrerende direktør Rene Zakhour. Rene's mål var at levere produkter med en førsteklasses kvalitet, ydelse og driftssikkerhed fra en virksomhed, der yder en uovertruffen service og teknisk support.
AP Tech stiler efter at dække kundernes individuelle behov samtidig med, at de opfylder kravene til ultrahøj renlighed. Dette gøres ved at etablere et fleksibelt driftssystem, som gør det muligt at skræddersy produkterne samtidig med, at de leveres til den aftalte tid. Dette indebærer også at svare hurtigt på forespørgsler - uanset om disse måtte være af teknisk eller kommerciel karakter.