Analyseteknologi
Vores sortiment af produkter til analytisk teknologi omfatter pumper til transport og dosering, rør og fittings og et bredt udvalg af ventilløsninger. Fra vores udvalg af ventiler kan vi tilbyde ventiler til medieadskilt væskestyring med minimalt dødrum, membran- og sædeventiler til væsker og gasser samt ventiler i miniaturestørrelse.
Besøg vores online-produktkatalog, og læs om vores specifikke løsninger til din branche:
En af vores største specialudviklinger til denne industri er flerlags-manifolden, der fremstilles i en lang række materialer. Enhederne giver mulighed for tredimensionelle flow-optimerede kanalstrukturer til at forbinde op til 5 lag. Desuden udvikler vi også sensor-, temperaturregulerings- og elektriske aktuatorenheder for at imødekomme vores kunders behov.
Nedenfor kan du læse mere om vores specifikke løsninger til in vitro-diagnostik, bioteknologi og elementaranalyse.
Vores værditilførsel til analytisk teknologi drager fordel af vores kompetencer inden for udvikling af skræddersyede løsninger. Derfor har vi 5 tekniske centre, heraf 2 i Europa: Tyskland og Storbritannien. Vores teknikere arbejder sammen med vores kunder for at sikre udviklingen af en individuel løsning, der opfylder deres individuelle behov.
"De førende producenter inden for analyseinstrumenter kræver komplette løsninger til deres applikationer. SMC har stor erfaring inden for væske- og gashåndtering, især i ventil- og manifoldteknologier til ægte plug and play-løsninger.“
In vitro-diagnostik
Bioteknologi
Elementaranalyse
Til in vitro-diagnostik har vi komponenter og kundespecifikke løsninger til præcis styring af væske i analytiske instrumenter. Vi leverer også løsninger til sikker transport og anvendelse af prøvebeholdere i pick and place-applikationer.
LVM-serien
Kompositventilmanifold til luft, gas og væske
LSP-serien
HECR-serien
LE-serien
LER-serien
LEH#-serien
Inden for området bioteknologi leverer vi alsidige og driftssikre løsninger til effektiv styring af forskellige gasser og væsker.
Vi imødekommer de specifikke behov for forskellige applikationer som f.eks. blod-og DNA-analyseudstyr, identifikation af bakterier eller væskepåfyldning.
S070-serien
V060-serien
TH-serien
Ud over aktuatorerne til pick-and-place-applikationer og styring af disse tilbyder vi primært løsninger til styring af gasser og kemikalier med et meget kompakt design.
SRH-serien
JSB serien
SY3000-/5000-/7000-serierne
Optimised fluid handling for life sciences analysers
Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe
Who has not heard about the PCR test? In vitro diagnostics (IVD) in general and analyser in a more specific sense, have always played a key role in society as they are non-invasive tests performed on biological samples (for example blood, urine or tissues) to diagnose or exclude diseases. Covid-19 has put IVD in the spotlight and diagnostic tests are, unfortunately a normal part of our daily conversations. The professionals in IVD already knew that an early diagnosis can make the difference; that the right diagnosis can make the difference.
Læs mere >